Spectrum van de productgroep

Spectrum van de productgroep


➥ Grondstoffen (roestvast staal, etc.)

Productgroep:Grondstoffen (roestvast staal, etc.)
Materialen: 1.4404, 1.4435, 1.4529, 1.4539, 2.4602, 316L
Diameter van … tot …:Staaflengte 3.000 mm als standaard, rond: diameter 5 – 300 mm, vlak: diameter 40*30 – 390*390 mm
Vereiste rapporten en certificaten:Materiaalcertificaat 3.2, AD2000 voorschriften W2, W10 A4, ASME SA479, ASTM A479
Seriebatches / tonnages:500 kg – 100 ton
Variantendiversiteit:GEMÜ-specifieke afmetingen, deels standaardafmetingen 
Overige:Gesmede schijven 

➥ Druk- en schotelveren

Productgroep:Druk- en schotelveren 
Materialen: 1.4310-HS, 1.4310-NS, VDSiCr, FDSiCr
Diameter van … tot …:Ø2 - Ø100
Complexiteit:Eenvoudig / complex / etc. 
Vereiste rapporten en certificaten: Fabriekscertificaat
Seriebatches / tonnages:Monster, kleine serie 50-500, grote serie tot 100.000+
Variantendiversiteit: Drukveren, schotelveren, veerpakketten, golfveren
Eisen aan het oppervlak:Standaard
Gangbare producten uit de productgroep:Schotelveren, drukveren, veerpakketten.
Overige:Precisieonderdelen, hoge mate van nauwkeurigheid

➥ Gedraaide onderdelen

Productgroep:Gedraaide onderdelen
Materialen:1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408
Diameter van … tot …:Ø5 mm - Ø100 mm
Complexiteit:Eenvoudig / complex 
Vereiste rapporten en certificaten: 3.1 certificaat, exportcontrole, LLE
Seriebatches / tonnages: Van monstergroottes tot en met series van 100.000+
Variantendiversiteit:Hoge variantendiversiteit
Eisen aan het oppervlak:Ra 0,8 tot Ra 3,2 
Gangbare producten uit de productgroep: Spindels, draadspindels met trapeziumdraad
Overige: Precisieonderdelen, hoge mate aan nauwkeurigheid, onderdelen zijn deels van gravures voorzien, vorm- en positietoleranties

➥ Freesonderdelen

Productgroep:Freesonderdelen
Materialen: 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408, ALZnMgCu, CuZn39Pb3 AlMgSi, CuSn8P, kunststoffen, etc.
Diameter van … tot …:5mm - 300mm
Complexiteit:Eenvoudig / complex 
Vereiste rapporten en certificaten:3.1 certificaat, exportcontrole, LLE
Seriebatches / tonnages:Van monstergroottes tot en met series van 10.000+
Variantendiversiteit: Hoge variantendiversiteit
Eisen aan het oppervlak:Ra 0,8 tot Ra 3,2 
Gangbare producten uit de productgroep: Membraanafsluiters, behuizingen, flenzen, etc.
Overige:Precisieonderdelen, hoge mate aan nauwkeurigheid, onderdelen zijn deels van gravures voorzien, vorm- en positietoleranties

➥ Diepgetrokken onderdelen

Productgroep:Diepgetrokken onderdelen
Materialen:1.4404, 1.4301
Diameter van … tot …: Tot 150 mm
Complexiteit:Eenvoudig / complex / etc. 
Eisen aan het oppervlak:Elektrolytisch gepolijste oppervlakken 
Materiaaldikte: Tot 2 mm
Nabewerking:Mechanisch bewerkt, deel lasergelaste componenten 
Getrokken diepte:Tot 120 mm

➥ Gestanste onderdelen

Productgroep:Gestanste onderdelen
Materialen: Staal, roestvast staal
Diameter van … tot …: Ronde en hoekige vormen, gebogen onderdelen
Vereiste rapporten en certificaten:Op individueel verzoek
Seriebatches / tonnages: 1 – 10.000 stuks
Variantendiversiteit:Groot (vaak projectafhankelijk) 
Eisen aan het oppervlak: Ontbraamd / tot en met coatings
Gangbare producten uit de productgroep:Laseronderdelen, gestanste onderdelen, deels gebogen

➥ Fijngegoten onderdelen

Productgroep:Fijngegoten onderdelen
Materialen:1.4408, CF3M en vergelijkbare
Gewicht van onderdelen: 0,02 kg tot 60 kg 
Complexiteit:Eenvoudig / complex / etc. 
Vereiste rapporten en certificaten: Zertifizierung und Prüfverfahren nach AD 2000 W0, PED, teilweise Dichtheitsprüfung erforderlich
Hoeveelheden per jaar:10 – 10.000 stuks 
Eisen aan het oppervlak:Oppervlak elektrolytisch gepolijst, mechanisch gepolijst
Nabewerking:Voor inbouw gereed mechanisch bewerkt


➥ Stampwerkonderdelen

Productgroep:Stampwerkonderdelen
Materialen:1.4435 / F316 L (beperkt delta-ferrietgehalte)
Gewicht van onderdelen:0,24 kg tot 42,5 kg
Complexiteit:Complex
Vereiste rapporten en certificaten: AD2000 Richtlijn drukapparatuur, 3.1 certificaat volgens EN en ASME
Seriebatches:500 – 10.000 stuks
Variantendiversiteit: Tekeningsonderdelen, overzichtelijke variantendiversiteit 
Eisen aan het oppervlak:Hoge eisen aan het oppervlak die hoger zijn dan de gebruikelijke smeedkwaliteiten volgens de norm
Gangbare producten uit de productgroep:Afsluiterhuizen

➥ Oppervlakbewerking

Productgroep:Oppervlakbewerking
Materialen:Glijcoatings, coatings, lakwerk, epoxycoatings, etc.
Diameter van … tot …:Diverse geometrieën
Complexiteit:Eenvoudig / complex / bijv. meerdere lagen
Vereiste rapporten en certificaten:Afhankelijk van de eisen
Seriebatches / tonnages:Meestal 1 – 5000 stuks
Variantendiversiteit: Hoog
Eisen aan het oppervlak:Coatings/RAL-kleuren/oppervlaktekwaliteit etc. 
Gangbare producten uit de productgroep: Ringen, bouten, behuizingen
Overige:Afstemming op materialen en gebruiksdoel

➥ Elektronische componenten

Productgroep:Elektronische componenten
Vereiste rapporten en certificaten:UL-certificaat
Seriebatches / tonnages:  500 tot 2000 stuks, maar ook monsterhoeveelheden
Producteisen:
  • Geassembleerde printplaten: Multilayer: 2-8 lagen, SMD / THT, gelakte printplaten, potting van printplaten
  • Actieve / passieve componenten: Volgens de normen van de toonaangevende fabrikanten
  • Sensoren: Klantspecifieke druk-, temperatuur- en flowsensoren 
  • Kabelconfectie: Halogeenvrij, vlamvertragend, afgeschermd, olieflexkabel
  • Connectoren: O.a. contacten zwaar verguld, standaardstekkers (M8, M12, meerpolig)
Gangbare producten uit de productgroep:Geassembleerde printplaten, druk-, temperatuur- en flowsensoren, kabelconfecties, connectoren (M8, M12 etc.) 

➥ Elastomeeronderdelen, afdichtingen en O-ringen

Productgroep:Elastomeeronderdelen, afdichtingen en O-ringen
Materialen: EPDM, NBR, HNBR, FKM, FFKM, FEP, PTFE, PVDF etc. 
Diameter van … tot …: 2 mm – 400 mm
Complexiteit:Eenvoudig tot matig complex
Vereiste rapporten en certificaten:USP Class VI, FDA, BAM, EG 1935, Reach, RoHS, 3A-Sanitary etc.
Seriebatches / tonnages:100 stuks – 40.000 stuks
Variantendiversiteit:Zeer hoge variantendiversiteit
Producteisen:Duurzaamheid, dichtheid, gecertificeerd
Gangbare producten uit de productgroep: O-ringen, lipringen, V-manchetten, afdichtingsschijven, balgen, gereedschapsgerelateerde vormonderdelen, afsluitafdichtingen

➥ Kunststof spuitgietonderdelen

Productgroep: Kunststof spuitgietonderdelen
Materialen:Standaardpolymeren, technische polymeren, hoogwaardige polymeren
Vereiste rapporten en certificaten: Levering met fabriekscertificaat
Seriebatches / tonnages:25 kg tot ca. 190 ton
Producteisen: Technisch veeleisend, hoge kwaliteitsstandaard
Gangbare producten uit de productgroep:Kunststof spuitgietdelen en granulaten, halffabricaten
Overige:Additieven en vulmaterialen (zoals glasvezels) vallen eveneens onder de vereisten

➥ Tandwielen, transmissies, glij- en kogellagers

Productgroep:Tandwielen, transmissies, glij- en kogellagers
Materialen: Staal, roestvast staal, kunststoffen
Diameter van … tot …:Breed spectrum, alle overeenkomstige gangbare maatbereiken
Complexiteit: Tot en met complexe onderdelen
Vereiste rapporten en certificaten:Deels zijn fabriekscertificaten nodig
Eisen aan het oppervlak:Verzinkt
Variantendiversiteit:Hoog
Producteisen: Deels gecarboneerd
Gangbare producten uit de productgroep:Tandwielen, rondsels, kunststof glijlagers ...

➥ Verspaningsgereedschappen

Productgroep:Verspaningsgereedschappen
Materialen:1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408
Diameter van … tot …:Ø5 mm - Ø100 mm
Complexiteit:Eenvoudig / complex 
Seriebatches / tonnages:1 – 15.000
Variantendiversiteit: Hoge variantendiversiteit
Producteisen:Zeer lange standtijd van gereedschap
Gangbare producten uit de productgroep: Wisselplaten, freesgereedschappen, draadsnijgereedschappen, volhardmetalen high-performance boren

➥ Verpakkingen / transportbescherming

Gangbare producten uit de productgroep:

• Ponsdozen / vouwdozen 

• Verdelers / maatstukken / bekledingspanelen 

• Palletdeksels 

• Trayverpakkingen 

• PE-zakken 

• Noppenfolie / handfolie / buisfolie / rekfolie

• Kastkappen

• Omsnoeringsband en plakband 

• Netmaatstukken 

• Herbruikbare verpakkingen (EPP-/EPS-vormdelen)

• Stripsystemen

• Europallets / wegwerppallets IPPC-behandeld

• Houten kisten van diverse afmetingen IPPC-behandeld 

➥ Verbindings- en bevestigingselementen

Productgroep:Verbindings- en bevestigingselementen
Materialen:Staal, roestvast staal, kunststof
Diameter van … tot …:Breed spectrum, alle overeenkomstige gangbare maatbereiken (met name ca. M2-M30)
Complexiteit:Eenvoudig / complex / etc. 
Vereiste rapporten en certificaten: Fabriekscertificaten. bijv. 3.1
Eisen aan het oppervlak: Galvanisch verzinkt, Gleitmo-coatings, andere coatings zoals zinklamel, XYLAN enz.
Seriebatches / tonnages:50 stuks - ca. 750.000 stuks
Variantendiversiteit: Gehele spectrum aan norm- en speciale onderdelen volgens tekening
Producteisen:Standaard en AD 2000
Gangbare producten uit de productgroep:Verbindings- en bevestigingselementen
Overige:Koolstofrijk en gecarboneerd