“Binnen de GEMÜ Group heerst de algemene opvatting dat economische, ecologische en sociale duurzaamheid de basis vormen voor het succes van onze onderneming.”
- Gert Müller -
Directeur-aandeelhouder
Commitment, certificering en ecologische duurzaamheid
Al bij het eerste product uit 1964, een kunststof magneetventiel, werden economische en materiaalbesparende aspecten gecombineerd: 50% minder materiaal en een beduidend langere levensduur dan bij traditionele ventielen. Dit duurzame uitgangspunt zijn oprichter Fritz Müller en zijn medewerkers altijd trouw gebleven. En ook de volgende generatie met Gert Müller en Stephan Müller houdt hieraan vast. In 2011 zijn alle ecologische activiteiten bij elkaar gebracht in het initiatief ‘GREEN ENGINEERING’. De premisse is dat GEMÜ voor de ontwikkeling, de fabricage, de verwerking en het transport van zijn producten zo weinig mogelijk materiaal en energie gebruikt. In het kader van de ISO 14001-certificering wordt dit bij de locaties die de hoogste volumes leveren, ook door externe deskundigen geaudit.
Organische groei en maatschappelijke verantwoordelijkheid
Onze activiteiten bestrijken het hele terrein van de ontwikkeling, advisering en fabricage van afsluiters en meet- en regeltechniek tot de bijbehorende aftersales. Vanwege de uitgebreide productportfolio en de grote knowhow van onze medewerkers vertoont GEMÜ een continue en duurzame groei. Omdat we dicht op de markt zitten, worden trends in de procesindustrie en -techniek vroegtijdig opgepakt. Een goed voorbeeld is het RFID-systeem GEMÜ Conexo.
Volgens het motto ‘Regionaal geworteld en wereldwijd actief’ ondersteunt de ondernemingsgroep overal ter wereld verenigingen, evenementen, acties en initiatieven. Voorbeelden van jongeren-, sport- en cultuurprojecten vindt u in onze brochure over duurzaamheid.