WATERZUIVERING

Membraansystemen en ionenwisselaar

WATERZUIVERING

Met ons uitgebreide GEMÜ-productassortiment bestrijken we zowel het gebied van zeewaterontzilting en waterzuivering van WFI (water voor injectie).

Het bij de membraanfiltratie of ultrafiltratie toegepaste drukbereik ligt tussen 0,2 en 6 bar. Bij nanofiltratie of omgekeerde osmose kan de bedrijfsdruk afhankelijk van de zoutconcentratie oplopen tot 80 bar. Membraaninstallaties kunnen in grootte variëren van kleine installaties, bijvoorbeeld voor de watervoorziening voor enkele consumenten, tot grote industrieterreinen die industrieel water behandelen of grote waterleveranciers voor duizenden mensen.

Water is kostbaar, en wij leveren de technologie voor een duurzame omgang.

Onderverdeling naar de belangrijkste watertoepassingsgebieden van proceswater, ultrazuiver water en industriële waterbehandeling voor hergebruik van water.

De zuivering van proceswater en afvalwater is van groot belang in de productieprocessen, aangezien bijna geen enkel proces zonder water kan. Hergebruik van water speelt tegenwoordig een steeds grotere rol en vereist verschillende afsluiters en componenten om het water optimaal weer te zuiveren voor verder gebruik.


➥ Ionenuitwisseling voor de zuivering van proceswater (bijv. ketelvoedingswater)

Bij ketelvoedingswater is een laag gehalte aan opgeloste zouten zoals kalk, NaCl etc. belangrijk. Voor de productie van ketelvoedingswater wordt het water eerst voorgefilterd. Afhankelijk van de bron kan het hier gaan om eenvoudige zakfilters of om complexere meerlagenfilters. Vervolgens wordt het grootste deel van de opgeloste zouten verwijderd in omgekeerde osmose. Voor zoetwater is de druk van de omgekeerde osmose meestal < 20 bar. Voor de appendages worden vaak kogelkranen en vlinderkleppen gebruikt. Zittingafsluiters van roestvast staal kunnen voor de drukregeling worden gebruikt. 

De daaropvolgende ionenwisselaars zijn meestal uitgevoerd als mengbedwisselaars. Het is echter ook mogelijk om kationen- en anionenwisselaars gescheiden te bouwen. In de ionenwisselaar worden de resterende opgeloste zouten geabsorbeerd en regelmatig geregenereerd.  Bij de kationenwisselaar gebeurt de regeneratie door middel van verdunde zuren zoals zoutzuur en zwavelzuur. Bij de anionenwisselaar wordt meestal natronloog voor de regeneratie gebruikt. 


GEMÜ-producten: 

Ionenwisselaar = membraanafsluiters of vlinderkleppen, afdichting EPDM of PTFE, behuizing PVC, PP of ook coatings van hard rubber, PP, Halar of PFA zijn mogelijk. 

➥ Voorzuivering voor omgekeerde osmose bij zeewaterontzilting

Moderne ontziltingsinstallaties voor zeewater werken in meerdere processtappen. In de eerste fase worden grotere deeltjes uitgezeefd. In de tweede filtratiefase worden zelfs de fijnste deeltjes en organisch materiaal zoals algen verwijderd. De eigenlijke ontzilting gebeurt onder hoge druk in installaties voor omgekeerde osmose. De filterfase van de ultrafiltratie gebeurt gewoonlijk op een lage druk van minder dan 6 bar. Een bijzonder kenmerk zijn de frequente terugspoelprocessen om verstopping van de membranen te voorkomen. Bovendien worden de UF-membranen regelmatig door middel van verdunde chemicaliën gereinigd. Zuren zoals citroenzuur, zoutzuur of zwavelzuur verwijderen anorganische verontreinigingen. Anorganische verontreinigingen worden door middel van alkalische media verwijderd. Vaak gebeurt dit in combinatie met een desinfectie met een natriumhypochloriet-oplossing.

GEMÜ-producten:

Ultrafiltratie = vlinderkleppen met gecoate schijven met Rilsan of Halar, afdichting meestal EPDM

Chemicaliëndosering = magneetafsluiters of membraanafsluiters


Overzicht afsluitertechniek

Productvoorbeelden voor de toepassingen

Vlinderkleppen van metaal GEMÜ 48x serie

Door de diverse materiaalcombinaties zijn de GEMÜ-vlinderkleppen in veel toepassingen met water bruikbaar. Het modulaire GEMÜ-systeem maakt elke combinatie van schijf, manchet en behuizing of aandrijving mogelijk. Bij alle doorlaten overtuigen de vlinderkleppen met hun korte bouwlengte en hoge flowwaarden. Voor alle GEMÜ-vlinderkleppen staan verschillende handmatige, pneumatische en elektromotorische varianten ter beschikking.

 

GEMÜ R480
GEMÜ R487

Membraanafsluiters van kunststof en metaal

Een van de grote voordelen van membraanafsluiters is dat slechts twee componenten in contact komen met het procesmedium: de afsluitmembranen en de afsluiterbehuizingen die van kunststof of metaal kunnen zijn. De membraan zorgt voor een hermetische scheiding tussen het procesmedium en alle bewegende onderdelen.

 

GEMÜ 620
GEMÜ R690

Kogelkranen van kunststof en metaal

Kogelkranen van GEMÜ kunnen breed worden ingezet. Ze worden hoofdzakelijk toegepast in industriële processen, de waterwinning en waterzuivering.

 

GEMÜ 710
GEMÜ 717
GEMÜ B22
GEMÜ B42

Magneetafsluiters

Magneetafsluiters zijn ontworpen voor snelle schakelwisselingen en zijn bijzonder geschikt voor doseertaken. De magneetafsluiters worden vaak gebruikt in de waterzuivering.

 

GEMÜ M75

Andere producten vindt u op onze productpagina's.

 


M&R-systemen

Modulaire en klantspecifieke M-blok-oplossingen

Montagecomponenten en accessoires


Daarnaast hebben we veel certificeringen in de watersector. Hier een klein overzicht:

Downloads

Toepassing ultrafiltratie

pdf453 KB

Informatieflyer membraanfiltratie en ionenwisseling

pdf1.60 MB

Whitepaper over de intelligente besturing in de membraanfiltratie

pdf315 KB

Neem contact met ons op!

Hebt u vragen over onze producten?

Dan helpen we u graag verder.

Contact