M-blok roestvaststaal

GEMÜ-meerwegventielblokken voor steriele processen

M-blok roestvaststaal

GEMÜ biedt met de M-blok-technologie een geavanceerde oplossing voor het voldoen aan de hoge eisen van de farmaceutische industrie.

Traditionele lasconstructies

Het realiseren van complexe processen vindt zelfs nu, meer dan 20 jaar na de marktintroductie van de eerste M-blokken, vaak nog plaats via tijdrovende lasconstructies. De daarbij toegepaste ventielen/afsluiters, fittingen en leidingcomponenten vereisen veel benodigde ruimte, tijdrovende montage- en laswerkzaamheden ter plaatse en leiden als gevolg daarvan tot lange validatietijden. Om nog maar te zwijgen over het hoge hold-up-volume en grote dode ruimten bij het naleving van de traditionele 6D- of 3D-regels.

GEMÜ-oplossing voor een veilige bediening en hoogwaardige producten

Om processen veiliger te maken, de beschikbaarheid van installaties te verhogen en de levenscycluskosten van een installatie in het kader van een TCO-concept (Total Cost of Ownership) te verlagen, zijn bij GEMÜ in de loop der jaren meer dan 400 verschillende designs en duizenden klantspecifieke varianten van meerwegventielblokken gerealiseerd.

Advisering, engineering, productie-knowhow

Wij ondersteunen onze klanten al tijdens de engineeringsfase met ideeën en eerste ontwerpen. Deze constructie zetten wij vervolgens om naar het 3D CAD-systeem en stemmen dit nauw af op de wensen van de betreffende klant. Aansluitend wordt de gemeenschappelijke gegenereerde oplossing in ons hoogwaardige machinepark bewerkt. In multiaxiale bewerkingscentra worden elk jaar enkele duizenden blokken met een gewicht van 0,1 kg tot wel 500 kg per stuk gerealiseerd.

Traditionele uitvoering                                                              8 lasnaden /4 lasnaden

M-blok Design                                                                 Geen lasnaden!

De roodgekleurde leidingsegmenten markeren het hold-up-volume.

  • Productvoordelen
  • Klantvoordelen van de GEMÜ-M-blok meerwegventielen van roestvaststaal:

Productvoordelen

    • Vervaardigd uit één materiaalblok -> geen interne lasnaden, minder fittings en minder lasnaden door meerdere afsluiterzittingen in één unit
    • Individueel, klantspecifieke design
    • Integratie van ventiel- en M&R-techniek in één unit; geschikt voor modulaire installatieconcepten
    • Fabrieksverklaring, testrapport, keuringscertificaat 3.1, keuringscertificaat 3.2 op aanvraag leverbaar
    • Ledigings- en dode ruimte-geoptimaliseerde constructie (gering restvolume, gering nat oppervlak, minimale dode ruimte)
    • Hoge oppervlaktekwaliteit tot Ra 0,25 µm en EHEDG-gecertificeerd membraanafdichtingssysteem
    • Modulair GEMÜ-opbouwsysteem met op elkaar afgestemde, hoogwaardige componenten (aandrijvingen, membranen, ventiel-/afsluiterbehuizingen, terugmelders, positie- of procesregelaars)

Klantvoordelen van de GEMÜ-M-blok meerwegventielen van roestvaststaal:

  • Vereenvoudigde documentatie en validatie (bijv. minder röntgenonderzoeken)
  • Minder benodigde ruimte
  • Optimalisatie van productie- en bedrijfsprocessen
  • Knowhow- en kopieerbeveiliging
  • Minder montagetijd, vereenvoudigd(e) inbedrijfstelling en onderhoud
  • Gereduceerde resp. vereenvoudigde opslag (bijv. fittingen)
  • Hogere flexibiliteit en lagere kosten bij het gelijktijdig realiseren van een modulair installatieconcept
  • Vereenvoudigde validatie en documentatie
  • Verhoogde productveiligheid
  • Verhoogde bedrijfsveiligheid

UHT-proeffabriek zuivelopleiding

UHT Test plant of the dairy school
Voor opleiders en technici van de Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Kempten (studie-, test- en vakcentrum voor zuivelwetenschap) is een nieuwe, innovatieve UHT-ESL-pilotinstallatie voor opleidingsdoeleinden in de fabriek beschikbaar. In samenwerking met instal
Meer