Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

Meerwegventielbloksystemen GEMÜ iComLine

Ultrareine ventiel- en M&R-techniek

Volledig geïntegreerde systeemoplossingen uit de productserie iComLine combineren ventiel-/afsluiterfuncties, fittings, sensoren, terugslagventielen, reservoir- en behuizingswanden.

Procesveiligheid bij hoge eisen

Hoge schakelcycli en lange gebruiksduur bij ultrareine of agressieve media: Zo luiden de wensen van de klant die door GEMÜ met ventielblokken uit de serie iComLine worden vervuld. Vijf miljoen gekwalificeerde schakelcycli (!) maken bij pneumatische aandrijvingen een onderhoudsvriendelijke, veilige bediening bij maximaal zes bar mogelijk. Door de constructie en het materiaal zijn blokkering en regeling van de mediumstroom ook bij zeer snelle schakelcycli en bij temperaturen tot maximaal 150 °C zonder beperkingen mogelijk. De toepassing van een innovatief voorspanelement waarborgt bovendien de dichtheid naar buiten toe, ook bij temperatuurschommelingen en zeteffecten, die bij kunststofdelen onder extreme toepassingen kunnen optreden.

Exacte aansturing en regeling - ook bij doseertaken

De zittingmembraantechnologie van GEMÜ biedt afhankelijk van de toepassing zowel ten opzichte van manchetafsluiters als ten opzichte van traditionele membraanafsluiters een ander, voor een deel aanzienlijk verbeterd prestatieprofiel voor doseertaken. Het eendelige PTFE-membraan wordt bijvoorbeeld tijdens het sluitproces lineair op de zitting geperst en realiseert hiermee minimale contactvlakken met de afsluiterbehuizing.

Naast klassieke Open/Dicht-regelingen kunnen met de productserie iComLine ook regelingen met parabool- of lineaire karakteristieken worden gerealiseerd. De betreffende regelconussen worden klantspecifiek berekend en uitgevoerd. Terugslagventielen en sensoren zoals druk- en temperatuursensoren alsmede filterbehuizingswartels kunnen eveneens in het meerwegventielblok worden geïntegreerd.

Modulair meerweg-afsluiterbloksysteem

Bij de modulaire meerwegafsluiters worden meerdere afsluiterblokken via schroefdraadstangen buiten het mediacontactbereik tot een spruitstuk gekoppeld. Ten opzichte van afsluiterblokken die uit één gegoten behuizing bestaan, levert dit materiaal- en kostenvoordelen op. Bovendien is het voorraadbeheer efficiënter en effectiever, vooral als met het design ook verschillende uitbreidingsfasen gerealiseerd worden die steeds op dezelfde varianten baseren.

Jarenlange ervaring met meerwegventielblokken

Ondertussen biedt GEMÜ al zo'n 20 jaar klantspecifieke meerwegventielblokoplossingen van roestvaststaal aan. Dankzij deze voorsprong ontstonden door de snelle ontwikkelingen op het gebied van hoogwaardige kunststoffen en dankzij de jarenlange ervaring in de omgang met kritische media met name in de halfgeleiderindustrie de meerwegventielblokken van kunststof met ventielen van de serie iComLine. Met het modulaire opbouwsysteem van GEMÜ kunnen individueel aangepaste klantspecifieke oplossingen worden gerealiseerd waarbij alles uit één hand wordt geleverd.

Voordelen van de iComLine-meerwegventielen:

  • Klantspecifieke configuratie: Integreerbare componenten en toebehoren bij een individueel design
  • Flexibiliteit: Leverbaar met gangbare aansluitmethoden, diverse aandrijvingsgrootten combineerbaar; behalve in het ventiel-/afsluiterbehuizingsmateriaal PTFE op aanvraag ook in alle andere machinaal bewerkte materialen leverbaar
  • Productveiligheid: Minder kans op lekkage door vervaardiging uit een halffabrikaat
  • Minimale contaminatie: Cleanroom-productie volgens SEMI F 57
  • Weinig benodigde ruimte door compacte bouwwijze
  • Gunstige bedrijfskosten: Snelle inbouw en montage alsmede minder componenten
  • Lange gebruiksduur (5 miljoen schakelcycli bij pneumatische aandrijving)

Voordelen van de modulaire meerweg-afsluiterblokken

  • Door minder omleidingen nog hogere kv-waarde realiseerbaar
  • Mogelijkheid om individuele uitbreidingsfasen te realiseren
  • Materiaalbesparing in vergelijking met blok uit één stuk

Integratie van GEMÜ iCom-Line in behuizings- en reservoirwanden