Ventielconfiguraties

Verbeterde lediging

Ventielconfiguraties

GEMÜ biedt drie verschillende mogelijkheden voor het realiseren van meer functionaliteit in de kleinste ruimte:

  • Twee aan elkaar gelaste ventielen: W600
  • Twee zittingen in één ventielbehuizing met drie leidingaansluitingen: i-behuizingen 
  • Willekeurig aantal zittingen met een willekeurig aantal aansluitingen: meerwegventielbloksystemen

 

W600

W600: Maakt T-fittingen overbodig

De ventielconfiguratie GEMÜ W600 ontstaat door twee direct aan elkaar ventielbehuizingen, waarvan de plaatsing wordt afgestemd op de toepassing. Voordelen:

  • Voordeliger en kleinere hoeveelheid dode ruimte, omdat er T-fittingen achterwege kunnen worden gelaten
  • Kleinere hoeveelheid dode ruimte, omdat er twee lasnaden minder zijn

GEMÜ W600

De lasconfiguratie W600 biedt door de op de toepassing afgestemde plaatsing van twee gelaste membraanafsluiterhuizen een maximum aan functionaliteit in de kleinste ruimte. Bovendien kan daardoor op een T-fitting worden bespaard, zodat ook de dode ruimte tussen de afsluiters aanzienlijk wordt gereduceerd en er twee lasnaden kunnen vervallen. Is er een hoogwaardige uitvoering resp. een versie met meer functionaliteit nodig, dan kan bijv. een GEMÜ meerwegafsluiterblok van roestvast staal uitkomst bieden.

Meer over de serie

i-behuizing

i-behuizing: Voordelig alternatief voor meerwegventielblokken M600

De zogenaamde i-behuizingen van GEMÜ vormen een speciale uitvoering van de klassieke 2/2-wegbehuizing. De „i“ staat voor integreerbaar monstername-, stoom- en condensaatventiel. De ventielbehuizingen worden vervaardigd van een gesmeed onbewerkt stuk of een blok volmateriaal. De belangrijkste voordelen van de i-behuizing ten opzichte van traditionele monstername- of condensaatventielen zijn:

  • Dode ruimte-arm omdat er minder lasnaden zijn
  • Meer functionaliteit; horizontale koppelstukken aanwezig
  • Lediging in verticale inbouwpositie mogelijk volgens de 3D-regel
  • Pneumatische en handmatige aandrijvingen voor beide ventielzittingen verkrijgbaar

GEMÜ W600 i-behuizingen

Als speciaal ontwerp van de klassieke doorlaatbehuizing hebben de gepatenteerde GEMÜ i-behuizingen een extra geïntegreerde afsluiterzitting. Hierdoor hebben ze geen interne lasnaden en een verminderd volume aan dode ruimte. De geïntegreerde afsluiterzitting bij i-behuizingen wordt onder andere gebruikt als bemonsterings-, stoom- of condensaatafsluiter.

Meer over de serie

Bypass

Bypass

De bypass-afsluiter bestaat uit een gesmede behuizing met een geïntegreerde kleinere afsluiterzitting. In vergelijking met de eerder beschreven i-behuizingen is deze zitting parallel aan de hoofdafsluiter geschakeld. Dit type afsluiter is bijzonder geschikt voor toepassingen die wisselende en tegelijkertijd zeer verschillende debieten vereisen, zoals dat bijvoorbeeld bij tank- en vulinstallaties het geval is.

  • Varieerbare volumestroom
  • Continu minimumdebiet
  • Exacte doseermogelijkheid
  • Groter regelbereik door de parallelle schakeling van twee verschillende zittinggroottes in één afsluiter
  • Functie van een statische menger
  • Geschikt als bemonsterings- en uitneemafsluiter
  • Verschillende inbouwposities mogelijk

GEMÜ W600 Bypass

 

Als speciaal ontwerp van de klassieke doorlaatbehuizing heeft een bypass-oplossing een extra geïntegreerde afsluiterzitting die parallel aan de hoofdzitting is geschakeld.