GEMÜ 3140

Drukmeetomvormer en drukschakelaar

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De drukmeetomvormer /-schakelaar GEMÜ 3140 is geschikt voor nauwkeurige metingen in een breed drukbereik. De sensor is zowel bij pasteuze alsook bij verontreinigde media te gebruiken en is dankzij de toepassing van hoogwaardige materialen ook geschikt voor agressieve media. Afhankelijk van de uitvoering zijn zowel diverse elektrische alsook mechanische aansluitingen beschikbaar. De variant met LED-display bezit een 4-cijferige indicatie die draaibaar is uitgevoerd.

  • Afhankelijk van de uitvoering met draaibaar LED-display en IO-Link-interface
  • Geschikt voor pasteuze, verontreinigde en agressieve media
  • Passende doorgangsbehuizing als optie verkrijgbaar
  • ATEX- en SIL2-uitvoering als optie verkrijgbaar
  • Nauwkeurigheid 0,5 % FSO (conform IEC 60770)
  • Willekeurige inbouwpositie
  • Keramische sensor
  • Registratiebereik: 0 tot 40
  • Mediumtemperatuur *: -40 tot 125 °C
  • Bedrijfsdruk*: 0 tot 40 bar
  • Behuizingsmateriaal : 1.4404
  • Aansluitmethode : Schroefdraad
  • Uitgangssignalen : 0 - 10 V | 0 - 20 mA | 4 - 20 mA | NPN | PNP
  • Conformiteiten: ATEX | EAC | SIL | UL

Nieuws over het product

10.09.2018

Nauwkeurige monitoring van druk in installaties en leidingen