GEMÜ 3240

Temperatuurmeetwaardeomvormers en temperatuurschakelaars

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De temperatuurmeetwaardeomvormer /-schakelaar GEMÜ 3240 is geschikt voor nauwkeurige metingen in een breed temperatuurbereik. De sensor is zowel bij pasteuze alsook bij verontreinigde media te gebruiken. Hij is dankzij de toepassing van hoogwaardige materialen ook geschikt voor agressieve media. Bovendien onderscheidt deze zich door een zeer korte inbouwlengte. De elektrische uitgangssignalen kunnen naar keuze tussen spannings-, stroom- of schakeluitgangen omgeschakeld worden.

  • Met draaibaar LED-display en IO-Link-interface
  • Geschikt voor pasteuze, verontreinigde en agressieve media
  • Schakeluitgang standaard
  • Elektrische uitgang omschakelbaar
  • Nauwkeurigheid volgens IEC60770: 0,35% FSO
  • Zeer korte inbouwlengte
  • Temperatuursensor PT1000 / klasse A
  • Registratiebereik: -40 tot 150
  • Mediumtemperatuur *: -40 tot 150 °C
  • Bedrijfsdruk*: 0 tot 160 bar
  • Behuizingsmateriaal : 1.4404
  • Aansluitmethode : Schroefdraad
  • Uitgangssignalen : 0 - 10 V | 4 - 20 mA | NPN | PNP
  • Conformiteiten: EAC

Nieuws over het product

24.01.2020

Precise temperature monitoring in systems and piping with new temperature sensor in the GEMÜ range