Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

GEMÜ 4222

Afsluiterschakeling met geïntegreerd 3/2-weg voorregelventiel

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De afsluiterschakeling GEMÜ 4222 met geïntegreerd 3/2-weg voorregelventiel voor extern bestuurde lineaire aandrijvingen functioneert met een microprocessorgeregelde, intelligente positieregistratie alsmede een analoog, geïntegreerd wegmetingssysteem. De weergave van de optische positiemelding vindt plaats via LED's. De elektrische aansturing en positiemelding vindt plaats via 24 V DC-signalen of via veldbus (AS-interface, DeviceNet).

  • 24 V-uitvoering of veldbuskoppeling aan AS-interface of DeviceNet
  • Eenvoudige afstelling van de eindstanden door automatische of handmatige programmeermode
  • Gereduceerde bekabelingskosten
  • Gereduceerde engineeringskosten
  • Veldbus
  • Conformiteiten
  • Max. bedrijfsdruk: 7 bar
  • Max. slag: 75
  • Pilootventiel

Passende producten

Beer manufacturing / fermentation system

Gebruik van het product

Bierproductie/fermentatietankinstallatie

De kennis van het bierbrouwen is al duizenden jaren oud en werd al in het oude Egypte met behulp van de meest eenvoudige middelen toegepast. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van de modernste hygiënische processen om bier van de hoogste kwaliteit te produceren. Bij de productie van bier is behalve kennis van de bierbrouwkunst ook een keur aan machines en materiaal nodig. Tijdens diverse productiefasen wordt uit water, gerst, hop en gist de drank gebrouwen waar het Duitse "Reinheitsgebot" voor staat. Het uit gemaischte mout gewonnen en gefiltreerde oplosbare extract wordt verhit. Het hete wort wordt afgekoeld. De volgende belangrijke productiestap is het vergisten (fermentatie). Hiertoe wordt aan het afgekoelde wort gist en steriele lucht/zuurstof toegevoegd. De zuurstof dient voor het vermeerderen van de gistcellen. Dit jongbier wordt naar de fermentatietanks geleid. Tijdens de gisting worden de suikers uit het wort omgezet in alcohol en koolzuurgas waarbij warmte vrijkomt.

Nieuws over het product

09.08.2018

Zwenkadapter maakt universele montage van standmelders mogelijk