GEMÜ 3021 is een volumestroom-meetturbine. Via het toetsenbord aan de voorzijde kunnen alle instellingen gemakkelijk worden aangegeven, bv. maateenheden, weer te geven waarden etc.
- Eenvoudige bediening
- Variabel aan het proces aan te passen
- Vrij schaalbaar meetbereik
- Geïntegreerde stromingsgelijkrichter
- Kort in-/uitgangstraject
- Varianten als totalizer of batch controller beschikbaar
- Relaisuitgangen beschikbaar
- Meetbereik vloeistoffen:120 tot 25000 l/h
- Meetafwijking:± 1 % van de eindwaarde
- Mediumtemperatuur:-20 tot 80 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 25 tot 50
- Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
- Meetbuismaterialen:PVC-U | PVDF
- Elektrische aansluitmethoden:Apparaatstekker, bouwvorm A | M12-stekker
- Voedingsspanningen:24 V DC
- Conformiteiten:EAC