GEMÜ 3030 mFlow

Magnetisch-inductieve doorstromingsmeter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De doorstromingsmeter GEMÜ 3030 mFlow werkt volgens het magnetisch-inductieve meetprincipe. De doorstromingsmeter is geschikt voor elektrisch geleidende media. De bediening vindt plaats via een folietoetsenbord aan de voorzijde van de behuizing met een display met achtergrondverlichting.

  • Hetzelfde meetinstrument inzetbaar voor verschillende nominale breedten
  • Geen bewegende delen in het medium
  • Toegangsrechten via gebruikersinterfaces
  • Geïntegreerde webserver
  • Eenvoudige inbedrijfstelling en veelzijdige bedieningsmogelijkheden- toetsenbord aan de voorzijde- PC-aansluiting met internet browser- veldbusinterfaces bv. PROFIBUS DP
  • Mediumtemperatuur:0 tot 135 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 300
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Inlashuls | Wartelaansluiting
  • Meetbuismaterialen:1.4435
  • Voedingsspanningen:24 V DC
  • Conformiteiten:EAC