GEMÜ 840

Doorstromingsmeter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De doorstromingsmeter GEMÜ 840 functioneert volgens het deelstroomprincipe. De armatuur bestaat uit drie componenten: hoofdstroommeter, deelstroommeter en handmembraanafsluiter.

  • Hoge meetnauwkeurigheid, eenvoudige bediening
  • Breukvast, corrosiebestendig
  • Groot meetbereik 3 - 50 m³/h (afhankelijk van de openingsdiameter)
  • Deelstroom-meetleiding ook tijdens bedrijf te vervangen
  • Registratiebereik vloeistoffen: 2500 tot 50000 l/h
  • Registratiebereik gassen: tot Nm³/h
  • Mediumtemperatuur: 5 tot 90 °C
  • Bedrijfsdruk: 0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes: DN 65 tot 65
  • Aansluitmethoden: Aansluitstuk
  • Meetbuismaterialen: PVC-U
  • Flowmetermaterialen: PP | PVC-U
  • Conformiteiten: EAC