- Registratiebereik vloeistoffen: 0,5 tot 33000 l/h
- Registratiebereik gassen: 0,2 tot 450 Nm³/h
- Mediumtemperatuur: -20 tot 120 °C
- Bedrijfsdruk: 0 tot 15 bar
- Nominale breedtes: DN 20 tot 65
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
- Meetbuismaterialen: PA | PSU | PVC-U
- Flowmetermaterialen: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformiteiten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Zonder aandrijving"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}