De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

GEMÜ 3120

Druk- en drukverschil-meetwaardeomvormer

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

GEMÜ 3120 is een druk- en drukverschil-meetwaardeomvormer. De meetwaardeomvormer is geschikt voor metingen van 0 -10 bar. De meetwaardeomvormer is fabrieksmatig gekalibreerd en stelt afhankelijk van de uitvoering een analoge uitgang of relaisuitgangen ter beschikking.

  • Keramische cel met PTFE-folie
  • Lineair uitgangssignaal
  • Snelle reactietijd
  • Goede stabiliteit op lange termijn
  • Willekeurige inbouwpositie
  • Geringe temperatuurinvloeden
  • Aansluitmethode: Male thread
  • Max. bedrijfsdruk: 10 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 ° C
  • Min. mediumtemperatuur: -10 ° C