Positie- en procesregelaars: Productlijst

Positie- en procesregelaars: Productlijst

GEMÜ 1434
1434
  • Doorstroomcapaciteit: 15 Nl/min
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
  • Meetbereik: max. 30 mm, lineair
  • Elektrische aansluitmethoden: M12-connector | M12-stekker
  • Communicatiesoorten:
  • Voedingsspanningen: 24 V DC
  • Conformiteiten: EAC
GEMÜ 1435
1435
  • Doorstroomcapaciteit: 50 Nl/min | 90 Nl/min
  • Omgevingstemperatuur: -20 tot 60 °C
  • Meetbereik: max. 30 mm, lineair | max. 50 mm, lineair | max. 75 mm, lineair | max. 90°, radiaal
  • :
  • Voedingsspanningen: 24 V DC
  • Conformiteiten: EAC
GEMÜ 1436
1436
  • Doorstroomcapaciteit: 150 l/min | 200 l/min | 300 l/min
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
  • Meetbereik: max. 30 mm, lineair | max. 50 mm, lineair | max. 75 mm, lineair | max. 90°, radiaal
  • :
  • Communicatiesoorten: DeviceNet | Profibus | ProfiNet
  • Voedingsspanningen: 24 V DC
  • Conformiteiten: EAC
GEMÜ 1436 eco
1436 eco
  • Doorstroomcapaciteit: 150 l/min | 200 l/min
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
  • Meetbereik: max. 30 mm, lineair | max. 50 mm, lineair | max. 75 mm, lineair | max. 90°, radiaal
  • Elektrische aansluitmethoden: M12-connector
  • Voedingsspanningen: 24 V DC
  • Conformiteiten: | EAC
GEMÜ 1441
1441
  • Ambient temperature:-10 to 60 °C
  • Operating pressure :1,5 to 7 bar
  • Mode of action:Double acting | Single acting
  • Flow rate:115 Nl/min
  • Linear measuring range:2 to 75 mm
  • Radial measuring range:0to 90°
  • Supply voltage:Via set value signal
  • Electrical connection types:M16 cable gland | M12 plug
  • Communication modes:BLE | HART
  • Conformity:ATEX | FCC | IECEx

Meerwegventielblokken:Genereren van ultrarein water - ionenwisselaars, omgekeerde osmose en elektrode-ionisatie

Multi-port valve blocks: Generation of ultra-pure water - Ion exchanger, reverse osmosis and electrodeionization
GEMÜ heeft als toonaangevende producent van complexe meerwegventielblokken van roestvaststaal een uitstekende reputatie in de bio-/farmaceutische industrie opgebouwd. GEMÜ past de verkregen knowhow en jarenlange ervaring nu toe in het industriële bereik en construeert en
Meer