GEMÜ 1436 eco cPos

Intelligente elektropneumatische positieregelaar

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De digitale elektropneumatische positieregelaar GEMÜ 1436 eco cPos dient voor de aansturing van pneumatisch bediende procesafsluiters met enkelwerkende lineaire of zwenkaandrijvingen. In de robuuste compacte behuizing zijn regelaar, wegsensor, schakelafsluiters en status-LED's geïntegreerd. Door de optimaal afgestemde voorconfiguratie is bij dit product geen display met bedieningstoetsen nodig. De pneumatische en elektrische aansluitingen zijn ruimtebesparend en gemakkelijk toegankelijk in een montagevoorziening aangebracht. Dit alles bij elkaar maakt de positieregelaar tot een aantrekkelijk geprijsde oplossing voor regeltaken met basisvereisten.

  • Geen luchtverbruik in uitgeregelde toestand
  • Eenvoudige aanpassing aan diverse ventielaandrijvingen
  • Eenvoudige inbedrijfstelling door automatische initialisatie
  • Speed-AP-functie, voor een snelle montage en initialisatie
  • Eenvoudige bediening door uitgebalanceerde voorconfiguratie
  • Hoge doorstroomwaarde
  • Doorstroomcapaciteit: 150 l/min | 200 l/min
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
  • Meetbereik: max. 30 mm, lineair | max. 50 mm, lineair | max. 75 mm, lineair | max. 90°, radiaal
  • Elektrische aansluitmethoden: M12-connector
  • Voedingsspanningen: 24 V DC
  • Conformiteiten: | EAC

Nieuws over het product

09.03.2021

Automatiseringscomponenten van GEMÜ krijgen UL-certificaat

Nieuws over het product

26.02.2020

Beproefd en veelzijdig: de GEMÜ 1436 cPos met nieuwe veldbusinterface Profinet