GEMÜ 1436 cPos

Intelligente positieregelaar en geïntegreerde procesregelaar

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De digitale elektropneumatische positieregelaar GEMÜ 1436 cPos dient met optioneel geïntegreerde procesregelaar voor de aansturing van pneumatisch bediende procesafsluiters met enkel of dubbelwerkende lineaire of zwenkaandrijvingen. De signalen die van sensoren (bijv. flow, druk, temperatuur) binnenkomen, worden door de optioneel overkoepelende procesregelaar geregistreerd en overeenkomstig de setpoints verder geregeld. GEMÜ 1436 cPos beschikt over een robuuste behuizing met afgeschermde bedieningstoetsen en een LCD-display waarmee het product ook aan complexe regeltaken individueel aangepast kan worden. Door extra uitrustingen kan de regelaar direct in veldbusomgevingen toegepast worden.

  • Digitale ingangen (optie) ten behoeve van variabele functieregeling bij de automatisering
  • Veldbus-interfaces, bijv. Profibus DP, Profinet en DeviceNet (optie)
  • Geen luchtverbruik in uitgeregelde toestand
  • Eenvoudige aanpassing aan diverse ventielaandrijvingen
  • Toegangsrechten via gebruikersinterfaces
  • Hoge doorstroomwaarde
  • Doorstroomcapaciteit: 150 l/min | 200 l/min | 300 l/min
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
  • Meetbereik: max. 30 mm, lineair | max. 50 mm, lineair | max. 75 mm, lineair | max. 90°, radiaal
  • :
  • Communicatiesoorten: DeviceNet | Profibus | ProfiNet
  • Voedingsspanningen: 24 V DC
  • Conformiteiten: EAC

Passende producten

Video bij het product

Culivated Meat Teaser

00:56 min
35 Views
Online sinds 20.12.2023
Beer manufacturing / fermentation system

Gebruik van het product

Bierproductie/fermentatietankinstallatie

De kennis van het bierbrouwen is al duizenden jaren oud en werd al in het oude Egypte met behulp van de meest eenvoudige middelen toegepast. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van de modernste hygiënische processen om bier van de hoogste kwaliteit te produceren. Bij de productie van bier is behalve kennis van de bierbrouwkunst ook een keur aan machines en materiaal nodig. Tijdens diverse productiefasen wordt uit water, gerst, hop en gist de drank gebrouwen waar het Duitse "Reinheitsgebot" voor staat. Het uit gemaischte mout gewonnen en gefiltreerde oplosbare extract wordt verhit. Het hete wort wordt afgekoeld. De volgende belangrijke productiestap is het vergisten (fermentatie). Hiertoe wordt aan het afgekoelde wort gist en steriele lucht/zuurstof toegevoegd. De zuurstof dient voor het vermeerderen van de gistcellen. Dit jongbier wordt naar de fermentatietanks geleid. Tijdens de gisting worden de suikers uit het wort omgezet in alcohol en koolzuurgas waarbij warmte vrijkomt.

Nieuws over het product

26.02.2020

Beproefd en veelzijdig: de GEMÜ 1436 cPos met nieuwe veldbusinterface Profinet