De positiemelder GEMÜ 1235 is geschikt voor montage op pneumatisch bestuurde lineaire aandrijvingen. De positie van de afsluiterspindel wordt door de spelingvrije en krachtgesloten adaptatie betrouwbaar elektronisch geregistreerd en geanalyseerd. Intelligente microprocessorgestuurde functies maken de inbedrijfstelling makkelijker en ondersteunen de werking. De actuele positie van de afsluiter wordt via LED's aangegeven en via elektrische signalen teruggekoppeld.
- Kan worden aangepast aan GEMÜ-afsluiters of externe aandrijvingen
- Eindstandprogrammering ter plaatse of extern via programmeeringang
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
- Voedingsspanningen:24 V DC
- Elektrische aansluitmethoden:M12-stekker
- Communicatiesoorten:IO-Link
- Beschermklasse:IP 65, IP 67