GEMÜ 1240

Elektrische positiemelder

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De afsluiterschakelbox GEMÜ 1240 is geschikt voor montage op pneumatisch bediende lineaire aandrijvingen. De positie van de afsluiterspindels wordt door de spelingvrije en krachtgesloten aanpassing door middel van micro- of naderingsschakelaars betrouwbaar elektronisch geregistreerd en teruggekoppeld. Het product werd speciaal voor afsluiters met een slag van 5 tot 75 mm geconstrueerd.

  • Positieterugmelding via microschakelaar, optioneel 2-draads NAMUR-naderingsschakelaar of 3-draads naderingsschakelaar
  • Instelbare eindpositietoleranties via grendelhefboom
  • Kan worden aangepast aan GEMÜ-afsluiters of externe aandrijvingen
  • Omgevingstemperatuur:tot °F
  • Meetbereik lineair:5 tot 75 mm
  • Beschermklasse:IP 67
  • Elektrische aansluitmethoden:M16-kabelwartel
  • Conformiteiten:EAC
  • Schakelsoorten:2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR) | Microschakelaar | 3-draads-naderingsschakelaar

Nieuws over het product

07.02.2022

Automatisering van afsluiters voor moderne installatiebesturing