GEMÜ 4241

Afsluiterschakeling

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De afsluiterschakelbox GEMÜ 4241 is geschikt voor montage op pneumatisch bediende lineaire aandrijvingen. De positie van de afsluiterspindels wordt door de spelingvrije en krachtgesloten aanpassing door middel van 2-draads naderingsschakelaar (NAMUR) betrouwbaar elektronisch geregistreerd en teruggekoppeld. Dankzij geïntegreerde voorregelafsluiters kan de hierop aangesloten procesafsluiter direct worden aangestuurd.

  • Positieterugmelding via 2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR)
  • Instelbare eindpositietoleranties via grendelhefboom
  • Kan worden aangepast aan GEMÜ-afsluiters of externe aandrijvingen
  • Geïntegreerde handmatige bediening
  • Explosiebeveiliging voor zone 1 en 21
  • Meetbereik: max. 75 mm, lineair | max. 90°, radiaal
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 50 °C
  • Doorstroomcapaciteit: 250 Nl/min
  • Elektrische aansluitmethoden: M16-kabelwartel
  • Schakelsoorten: 2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR)
  • Communicatiesoorten:
  • Voedingsspanningen: 8 V DC
  • Conformiteiten: ATEX | EAC | IECEx

Passende producten

Nieuws over het product

07.02.2022

Automatisering van afsluiters voor moderne installatiebesturing