GEMÜ Systems – systeemoplossingen uit één hand

GEMÜ Systems – systeemoplossingen uit één hand

GEMÜ Systems – systeemoplossingen uit één hand

De afsluiterfabrikant GEMÜ biedt zijn klanten sinds dit jaar met GEMÜ Systems een nieuwe service. GEMÜ Systems biedt als systeemleverancier individuele oplossingen die verdergaan dan de levering van standaardproducten. De nieuwe afdeling is erin gespecialiseerd om verschillende componenten voor systemen te verbinden.

GEMÜ Systems ondersteunt klanten bij de aanvraag van afzonderlijke onderdelen en snel en eenvoudig te monteren componenten tot de gezamenlijke ontwikkeling van totaalsystemen. Hierbij worden drie "Levels" onderscheiden:
Level 1: Eenvoudige montage van componenten
Level 2: Montage van componenten met besturing
Level 3: Systemen met besturings- en ontwikkelingsfunctie

GEMÜ Systems is opgebouwd uit de afdelingen Systeembouw en Speciale machinebouw. Beide afdelingen richten zich op de klant toegespitste speciale oplossingen.

Systeembouw
Het team van Systeembouw is om het maar even zo uit te drukken de creatieve afdeling die op allerlei klantaanvragen en eisen ingaat die afwijken van het modulaire productsysteem van GEMÜ. De afdeling optimaliseert interne processen en producten of repliceert datgene wat de klant tot dusver zelf tot stand gebracht heeft om daardoor een meerwaarde voor beide zijden te genereren.
Als de afdeling Systeembouw van GEMÜ bijvoorbeeld een bouwgroep voor dezelfde prijs of gunstiger kan produceren dan de klant dat momenteel kan realiseren, worden daardoor de kosten van de klant voor de afdelingen inkoop, goederenontvangst, kwaliteitsborging, magazijn/logistiek en doorlooptijden verminderd en worden daarnaast de kosten op het gebied van capaciteitsplanning en investering eveneens gereduceerd.
Een ander toepassingsgebied zijn proces- of producteisen die met huidige producten of oplossingen nog niet in kaart kunnen worden gebracht. Hiervoor zoekt het team Systeembouw creatieve en efficiënte oplossingen.

Speciale machinebouw
De afdeling Speciale machinebouw is "probleemoplosser" en "vertaler" van verbeteringsideeën binnen de productielocaties, hoofdzakelijk in de vestiging Duitsland, maar ook daarbuiten.
Daartoe tellen operatieve taken zoals het oplossen van kortstondige productie-uitvallen bij stilstand van installaties en ook de strategische installatieplanning en procesverbeteringen op de lange termijn of ook de controle en kwalificatie van nieuwe technologieën en processen en de invoering daarvan in de productie.

Voorsprong door ervaring
Door de vele jaren ervaring op het gebied van de meet-, afsluiter- en regeltechniek bezit het team van GEMÜ Systems uitgebreide deskundigheid en technische knowhow in diverse toepassingsgebieden waarvan klanten direct kunnen profiteren.

Professionele projectontwikkeling
Het team van GEMÜ Systems beschikt over uitgebreide installatie- en productkennis en begrijpt de processen van de klant. Het team is door de kennis en de toepassing van de nieuwste technologieën en productieprocessen professioneel goed voorbereid en zet gezamenlijk met de klant nieuwe stappen naar de toekomst.

Neem via uw adviseur contact op met GEMÜ Systems
Aan de hand van het specificatieblad en tekeningen bespreekt het GEMÜ-team gezamenlijk met de klant de eisen en creëert hiervoor oplossingen.

idk
.jpg
810 K
nl
.docx
51 K