GEMÜ levert naast complete afsluiters ook lineaire en zwenkaandrijvingen voor aanpassing aan afsluiterbehuizingen van andere fabrikanten. Zo kunnen bijvoorbeeld de hoogwaardige klepaandrijvingen met aansluitflenzen volgens ISO 5211 op een groot aantal klep- en kogelkraanlichamen worden gemonteerd. Het portfolio omvat ook een geschikte aandrijving voor zitting- en membraanafsluiters.
Om verontreinigingen in vloeistofstromen uit te filteren, worden vuilvangers toegepast. Afhankelijk van het doorstromende medium staan diverse maasbreedtes en materialen voor het filterelement ter beschikking.
Voor de productie van halfgeleiders, LED's, ultrareine media, microchips en zonnecellen biedt GEMÜ meer dan 100 verschillende fittingvarianten voor de meest gangbare aansluitingen aan. Het portfolio wordt aangevuld met hoogwaardige slangen voor toepassingen met ultrareine media.
Kogelkranen van GEMÜ kunnen breed worden ingezet. U treft ze hoofdzakelijk aan in industriële processen, waterwinning en waterzuivering. Daarnaast worden de GEMÜ-kogelkranen van kunststof succesvol in de chemische industrie toegepast. Behalve afsluiters met doorlaatbehuizing (2/2-weg-afsluiter) zijn er ook T-afsluiters (3/2-weg-afsluiter) leverbaar. Accessoires zoals sluit- en slagbegrenzers, naderingsschakelaars, optische positieweergaven en elektrische positiemelders completeren het kogelafsluiterprogramma.
Magneetafsluiters zijn ontworpen voor snelle schakelwisselingen en zijn bijzonder geschikt voor doseertaken. Belangrijkste toepassingsbereiken zijn de meest uiteenlopende industriële toepassingen.
Membraan-zittingafsluiters van GEMÜ zijn geschikt voor zowel open/dicht-toepassingen als voor regel- en doseertaken. Het gebruikte PTFE-membraan scheidt het medium veilig van de aandrijving. De afsluiters kunnen goed worden gereinigd en hebben in vergelijking met afsluiters met een vouwbalg duidelijk minder dode ruimten. Een in de aandrijving aanwezig voorspanelement garandeert de dichtheid naar buiten toe, zelfs bij temperatuurschommelingen en zeteffecten van de kunststof onderdelen. De afsluiters zijn niet alleen met doorlaatbehuizing, maar ook als meerwegafsluiterbloksystemen verkrijgbaar.
Dankzij een groot aantal behuizings- en afdichtingsmaterialen worden de GEMÜ-membraanafsluiters succesvol in talrijke toepassingen gebruikt. Al naar gelang de toepassing zijn diverse bedieningssoorten, behuizingsmaterialen en aansluitingen mogelijk.
Als kruisbesmettingen beslist vermeden moeten worden of een vereenvoudigd installatieontwerp nodig is, worden single-use afsluiters toegepast. Het GEMÜ-assortiment omvat single-use membraanafsluiters met handmatige of pneumatische aandrijving. De single-use afsluiterbehuizing wordt na eenmalig gebruik van de aandrijving gescheiden en afgevoerd. De afsluiteraandrijving daarentegen blijft voor meermalig gebruik in de installatie.
Terugslagventielen worden in vrijwel alle typen installaties en talrijke processen en toepassingen in alle takken van industrie gebruikt. GEMÜ biedt hiervoor zowel terugslagventielen als terugslagkleppen aan.
Ter completering van het GEMÜ-productassortiment zijn er talrijke accessoires verkrijgbaar. Daartoe behoren zowel slagbegrenzers en optische positieweergaven voor afsluiters als montageaccessoires, montagesets voor positieweergaven en regelaars, regelluchtadapters en Namur-bevestigingsbeugels, apparaatcontactdozen en kabelconnectoren, wegsensoren voor regelaars en nog veel meer.
Tot de belangrijkste toepassingsgebieden van de GEMÜ-klepafsluiters behoren industriële processen, de chemische industrie alsmede waterwinning en waterzuivering. Standaard is de centrische uitvoering verkrijgbaar. Voor projecten zijn op verzoek ook tweevoudig excentrische en drievoudig excentrische afsluitarmaturen leverbaar. Al naar gelang de toepassing kan aanvullend gebruik worden gemaakt van passende accessoires. Door op elkaar afgestemde regelcomponenten zoals positie- en procesregelaars kunnen de vlinderkleppen van GEMÜ ook in regelcircuits worden toegepast.
GEMÜ levert voorregelafsluiters respectievelijk pilotafsluiters voor pneumatisch bediende afsluiters, cilinders en andere procescomponenten. Ze onderscheiden zich niet alleen door een robuuste en duurzame uitvoering, maar ook door een exacte luchtdosering.
Zittingafsluiters zijn bijzonder geschikt voor snelle schakelwisselingen, hoge temperaturen en voor regelaartoepassingen. Ze worden vaak toegepast voor stoomregeling en bij de waterzuivering. Belangrijkste toepassingsbereiken zijn de meest uiteenlopende toepassingen in industriële processen, maar ook steriele en hygiënische toepassingen in de farmacie, voedingsmiddelenindustrie en biotechnologie. GEMÜ biedt zowel zittingafsluiters in rechte als schuine uitvoering aan. Afhankelijk van het type afsluiter zijn niet alleen 2/2-weg-behuizingen, maar ook 3/2-wegbehuizingen verkrijgbaar.
Ten behoeve van het bereik flowmeettechniek biedt GEMÜ diverse functieprincipes aan:
GEMÜ-drukregelafsluiters worden toegepast in installaties waarin een constante werk- of systeemdruk is vereist. Ze begrenzen de druk naar boven toe, vangen drukpieken op en/of compenseren drukschommelingen. Afhankelijk van de functie zijn 3 verschillende uitvoeringen mogelijk.
Het GEMÜ-productassortement ten behoeve van de procesautomatisering van afsluiters omvat driepuntsregelaars voor de positieregeling van motorafsluiters alsmede elektropneumatische regelaars voor pneumatische afsluiters met zwenk- en lineaire aandrijving.
Pneumatisch bediende zwenkarmaturen en afsluiters met lineaire aandrijving worden vaak in combinatie met positiemelders toegepast. Afhankelijk van het type apparaat worden micro- of naderingsschakelaars gebruikt. Ze zorgen voor een betrouwbare eindpositiemelding en kunnen op verzoek met een veldbuskoppeling (bijv. AS-interface, DeviceNet etc.) worden uitgerust.
Bij een membraan gaat het om het centrale afdichtelement in een membraanafsluiter. Alleen de membraan en de afsluiterbehuizing maken rechtstreeks contact met het doorstromende medium. Bovendien zorgt de membraan voor een hermetische afdichting naar buiten toe. De productie van de membranen vindt binnen de GEMÜ Groep en bij gecertificeerde leveranciers plaats. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen zachte elastomeer- en PTFE-membranen. Membranen voor membraanafsluiters met bruguitvoering bezitten tot doorlaat DN 100 het beproefde GEMÜ-afdichtsysteem.
Alle afsluiters krijgen in de loop van hun levensduur te maken met een zekere slijtage. Voor de vervanging van deze componenten of voor reparatiedoeleinden worden diverse onderdelensets aangeboden.
Voor de eenvoudige en snelle vervanging van afsluiteraandrijvingen heeft GEMÜ permanent een passende keuze aan de meest uiteenlopende vervangende aandrijvingen op voorraad.
comGemuErrorMessage::default
comGemuErrorSub