Type
Filtrer par
D488: Vanne papillon, commande électrique
DN
Filtrer par
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
350: DN 350
400: Diamètre nominal 400
450: Diamètre nominal 450
500: Diamètre nominal 500
600: Diamètre nominal 600
Forme du corps
Filtrer par
L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
U: Version à double bride (U-Section), encombrement FTF EN 558 série 20
W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service
Filtrer par
0: 3 bars
1: 6 bar
2: 10 bars
3: 16 bar
Type de raccordement
Filtrer par
2: PN 10 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
3: PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
D: ANSI B16.5, Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20, pour corps à oreilles taraudées / trous taraudés filetage UNC (DN25 - DN 600), (1"…24")
G: JIS 10 K, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
J: JIS 16 K, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
K: JIS 5 K, FTF EN 558 rangée 20
U: Bride AS 2129 tab "E", dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps
Filtrer par
0: Fonte d'aluminium, EN AC 47100 (≥ DN 125), fonte d'aluminium, EN AC 46100 (< DN 125)
2: EN-GJS-400-15 (GGG-40) fonte sphéroïdal, revêtue époxy 120 µm
3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), revêtu époxy 120 µm
4: ASTM A351 / CF8M
5: ASTM A216 WCB, acier de fonderie, revêtue époxy 120 µm
9: S 275 JR+carbone revêtue époxy
Matériau du disque
Filtrer par
A: 1.4408
B: 1.4408, poli, rugosité Ra 0.6-3.2, exclu étiquetage du disque
C: 1.4408, revêtue HALAR
D: 1.4469, SUPERDUPLEX
E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtement époxy
F: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue de EPDM
G: Bronze, DIN 1705 (Rg 10), (< DN300)
H: 2.4602 Hastelloy C22
I: 1.4435 / ASTM A351 / CF3M / AISI 316L
K: 1.4539, (similaire à 904L)
N: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue SBR-AB / P (résistant à l'abrasion)
P: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue HALAR
Q: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue NBR-AB / N (résistant à l'abrasion)
R: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue RILSAN PA11
Matériau de l'axe
Filtrer par
1: AISI 420 / 1.4021
2: AISI 316 / 1.4401
4: 1.4462
Matériau du joint d'étanchéité
Filtrer par
A: HNBR
C: ECO
D: FKM - GF
E: EPDM
F: SBR-AB/P (résistant à l'abrasion)
H: CSM
J: NBR (certification DVGW-Gas)
K: NBR-AB/N (résistant à l'abrasion)
M: EPDM (certification FDA/1935-2004), blanc
N: NBR
O: FKM +
R: Silicone (MVQ-S, vapeur)
S: Silicone (MVQ)
U: NBR (certification FDA/1935-2004), blanc
V: FKM
W: EPDM (certification ACS, WRAS, DVGW-Wasser)
Z: EPDM-HT (certification FDA/1935-2004)
Fixation de la manchette
Filtrer par
B: Siège collé dans le corps
L: Siège non solidaire
V: Siège vulcanisé dans le corps
Tension/Fréquence
Filtrer par
B1: 12VDC
B4: 12V 50/60Hz
C1: 24VDC
C4: 24V 50/60Hz
G3: 120V 60Hz
J2: 380V 50Hz
L2: 230V 50Hz
L3: 230V 60Hz
N2: 400V 50Hz
N4: 400V 50/60Hz
P3: 480V 60Hz
R5: 15-30V 50/60Hz 12-48VDC
T4: 100-240V 50/60Hz
T5: 100-240VAC 50/60Hz 100/350VDC
U5: 24V-240V AC / DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
V3: 440V 60Hz
W3: 460V 60Hz
Module de régulation
Filtrer par
00: Commande OUVERT/FERMÉ, relais non réversible
0E: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, relais non réversible
0P: Commande OUVERT/FERMÉ, sortie potentiomètre, relais non réversible
A0: Commande OUVERT/FERMÉ
A31: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires batterie de secours (NF), positionnement de repli réglable
A3: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires
AB1: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, en plus une sortie d'erreur sans potentiel pour la limitation de courant (couple max. dépassé), limitation thermique et erreur de programme Failsafe batterie (NF), direction préférée réglable
AB2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, en plus une sortie d'erreur sans potentiel pour la limitation de courant (couple max. dépassé), limitation thermique et erreur de programme Failsafe batterie (NF), direction préférée réglable
AB: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, limiteurs de couple à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
ADP: Commande OUVERT/FERMÉ, positionneur AUMATIC (AC 01.2), Interface de bus de terrain Profibus DP-V0, modèle de base AUMA NORM (S2 15 minutes, actionneur de classe A/B), TPC AA000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000
AE1: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NF)
AE2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NO)
AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
AMB: Commande OUVERT/FERMÉ, positionneur AUMATIC (AC 01.2), Interface de bus de terrain Modbus RTU, modèle de base AUMA NORM (S2 15 minutes, actionneur de classe A/B), TPC AC000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000
AMI: Commande OUVERT/FERMÉ, positionneur AUMATIC (AC 01.2), Interface de bus de terrain Modbus TCP/IP, modèle de base AUMA NORM (S2 15 minutes, actionneur de classe A/B), TPC AC000-1A1-A5E0, TPA xxR100-0I1-000
AP1: Commande OUVERT/FERMÉ, indication des fins de course supplémentaire potentiomètre de sortie 5 kOhm, batterie Failsafe (NF), direction préférée réglable
APN: Commande OUVERT/FERMÉ, positionneur AUMATIC (AC 01.2), Interface de bus de terrain ProfiNet, modèle de base AUMA NORM (S2 15 minutes, actionneur de classe A/B), TPC AN000N1A2-A000, TPA xxR100-0I1-000
AP: Commande OUVERT/FERMÉ, sortie potentiomètre, classe A (EN15714-2)
AR: Actionneur OUVERT/FERMÉ sans commande, câblage externe nécessaire, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, recopie de position analogique 21.4 EWG (0/4-20mA) AUMA NORM (S2 15 minutes actionneur classe A/B) TPAxxR1AA-1E1-000
ASC: Actionneur OUVERT/FERMÉ, positionneur AUMATIC (AC 01.2), de base AUMA NORM (S2 15 minutes, actionneur de classe A/B), TPC A-1B1-1C1-A000, TPA xxR100-0I1-000
ASM: Actionneur OUVERT/FERMÉ, commande déportée et locale, AUMA MATIC (AM 01.1), modèle de base AUMA NORM (S2 15 minutes, actionneur classe A/B), MSP 1110KC3-F18E1, TPA xxR1AA-101-000
E0: Module de régulation sans commande, câblage externe nécessaire, de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25%, actionneur classe C), uniquement à 400V 50Hz et 230V 50/60Hz, TPAxxR1AA-101-000
E11: Positionneur DPS, signal de consigne externe 0-10V, bloc-batterie BSR (NF)
E12: Positionneur DPS, signal de consigne externe 0-10V, bloc-batterie BSR (NO)
E1: Module de régulation, signal de consigne externe 0-10 VDC
E21: Positionneur DPS, signal de consigne externe 4-20mA, bloc-batterie BSR (NF)
E22: Positionneur DPS, signal de consigne externe 4-20mA, bloc-batterie BSR (NO)
E2: Module de régulation, signal de consigne externe 0/4-20mA
EB1: Positionneur POSI, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, signal de commande et de retour, réglable sur 0-20mA/4-20mA/0-10V, bloc-batterie à sécurité intégrée (NF), direction préférée réglable
EB2: Positionneur POSI, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, signal de commande et de retour, réglable sur 0-20mA/4-20mA/0-10V, bloc-batterie à sécurité intégrée (NO), direction préférée réglable
EB: Module de régulation sans commande, câblage externe nécessaire, 2 contacts de fin de course supplémentaires à potentiel nul, limiteurs de couple supplémentaires à potentiel nul uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ,
EDP: Module de régulation, positionneur AUMATIC (AC 01.2), Interface de bus de terrain Profibus DP, modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25%, actionneur classe C), uniquement à 400V 50Hz et 230V 50/60Hz, TPC AA000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Pour actionneur type PF, TPCPA0B1AxA100000 ProfiBus, sans AC01.2
EMB: Actionneur de régulation, commande déportée et locale, AUMATIC (AC 01.2), interface bus de terrain Modbus RTU, modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 durée de fonctionnement 25%, actionneur classe C), uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ, TPC AC000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Pour actionneur type PF, TPCPC0B1AxA100000 ModBus RTU, sans AC01.2
EMI: Actionneur de régulation, commande déportée et locale, AUMATIC (AC 01.2), interface bus de terrain Modbus TCP/IP, modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 durée de fonctionnement 25%, actionneur classe C), uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ TPC AC000-1A1-A5E0, TPA xxR100-0I1-000
EPN: Actionneur de régulation, commande déportée et locale, AUMATIC (AC 01.2), interface bus de terrain ProfiNet, modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 durée de fonctionnement 25%, actionneur classe C), uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ TPCAN000N1A2-A000, TPAxxR100-0I1-000 Pour actionneur type PF, TPCPN0B1AxA100000 ProfiNet, sans AC01.2
ER: Module de régulation sans commande, câblage externe nécessaire, 2 contacts de fin de course supplémentaires à potentiel nul, retour de position analogique EWG, signal de consigne externe 4-20mA, modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 durée de fonctionnement 25%, actionneur classe C), uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ TPAxxR1AA-1E1-000
ESC: Module de régulation, positionneur AUMATIC (AC 01.2), modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 durée de fonctionnement 25%, actionneur classe C), uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ TPC A-1B1-1C1-A000, TPA xxR100-0I1-000
Version de l'actionneur
Filtrer par
2015: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 11s, couple 15Nm, GEMUE, taille 2 tension d'alimentation B4, C4, O4
2070: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 70Nm, GEMÜ, taille 2 tension d'alimentation C1
3015: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 11s, couple 15Nm, GEMUE, taille 3 tension d'alimentation B1, C1
3035: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 35Nm, GEMUE, taille 3 tension d'alimentation C1, O4
4100: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 20s, couple 100Nm, GEMÜ, taille 4 tension d'alimentation C1
4200: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 200Nm, GEMÜ, taille 4 tension d'alimentation C1
AQ05H: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 150Nm, AUMA, type SQ classe A (EN15714-2), commande OUVERT/FERMÉ, 75° à 105°, réglable en continu, centrale clignotante pour l'affichage, chauffage, indicateur de position mécanique, KS, épaisseur de couche 0,140 mm, RAL7037, fonctionnement manuel d'urgence, IP68
AQ05L: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 32s, couple 150Nm, AUMA, type SQ classe A (EN15714-2), commande OUVERT/FERMÉ, 75° à 105°, réglable en continu, centrale clignotante pour l'affichage, chauffage, indicateur de position mécanique, KS, épaisseur de couche 0,140 mm, RAL7037, fonctionnement manuel d'urgence, IP68
AQ07H: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 300Nm, AUMA, type SQ classe A (EN15714-2), commande OUVERT/FERMÉ, 75° à 105°, réglable en continu, centrale clignotante pour l'affichage, chauffage, indicateur de position mécanique, KS, épaisseur de couche 0,140 mm, RAL7037, fonctionnement manuel d'urgence, IP68
AQ07L: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 32s, couple 300Nm, AUMA, type SQ classe A (EN15714-2), commande OUVERT/FERMÉ, 75° à 105°, réglable en continu, centrale clignotante pour l'affichage, chauffage, indicateur de position mécanique, KS, épaisseur de couche 0,140 mm, RAL7037, fonctionnement manuel d'urgence, IP68
AQ10L: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 32s, couple 600Nm, AUMA, type SQ classe A (EN15714-2), commande OUVERT/FERMÉ, 75° à 105°, réglable en continu, centrale clignotante pour l'affichage, chauffage, indicateur de position mécanique, KS, épaisseur de couche 0,140 mm, RAL7037, fonctionnement manuel d'urgence, IP68
AQ12L: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 32s, couple 1200Nm, AUMA, type SQ classe A (EN15714-2), commande OUVERT/FERMÉ, 75° à 105°, réglable en continu, centrale clignotante pour l'affichage, chauffage, indicateur de position mécanique, KS, épaisseur de couche 0,140 mm, RAL7037, fonctionnement manuel d'urgence, IP68
AQ14O: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 48s, couple 2400Nm, AUMA, type SQ classe A (EN15714-2), commande OUVERT/FERMÉ, 75° à 105°, réglable en continu, centrale clignotante pour l'affichage, chauffage, indicateur de position mécanique, KS, épaisseur de couche 0,140 mm, RAL7037, fonctionnement manuel d'urgence, IP68
J4C14: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 34s, couple 140Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C20: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 20Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C30: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 58s, couple 300Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C35: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 35Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C55: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 13s, couple 55Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C85: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 29s, couple 85Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
RP100: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
RP32: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
RP64: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
VR25: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 7s, couple 25Nm, BAR/VALPES, V-série 24V AC/DC
VR45: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 45Nm, BAR/VALPES, V-série
VR75: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 20s, couple 75Nm, BAR/VALPES, V-série
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
1502: Ra ≤ 0,8 µm pour surfaces en contact avec le fluide, les données de surface se rapportent aux surfaces en contact avec le fluide
5143: Pièces de fixation de qualité A4, Attention ! Risque de soudure à froid! Prévention par le client !
Version spéciale
Filtrer par
OHNE
A: Certification ACS
D: Certification DVGW-Wasser
W: Certification WRAS
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité