Typ
Filtern nach
B20: Kugelhahn, Metall, manuell betätigt, zweiteilig, Handhebel abschließbar, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle
DN
Filtern nach
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
Gehäuseform/Kugelform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
31: NPT Innengewinde
Werkstoff Kugelhahn
Filtern nach
37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtungsmaterial
Filtern nach
5: PTFE O- Ring FKM
Steuerfunktion
Filtern nach
L: Manuell betätigt, Handhebel, abschließbar
Antriebsausführung
Filtern nach
OHNE
SETGE: Handhebel Sonderfarbe gelb
SETGR: Handhebel Sonderfarbe grün
SETOV: Handhebel Sonderform Oval
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
G: DVGW-Gas-Zertifizierung, 100% Prüfung nach DIN EN 12266 P10, P11, P12, P20, (Prüfmedium ist Wasser)
X: Explosionsschutz
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit