GEMÜ TubeStar

Slang

  • Toepassingen en branches
  • Slangen

Toepassingsbereiken en branches

De zuiverheid van procesmedia is in veel hightech-gebieden in toenemende mate bepalend voor de kwaliteit en kwantiteit van de producten. Het spectrum reikt van sectoren als de optische industrie, de lucht- en ruimtevaart en de bio- en gentechnologie tot de micro-elektronica en de halfgeleiderproductie. Talrijke installatiebouwers en eindgebruikers kiezen bij de uitvoering van hun apparatuur en productie-installaties voor ventielen, fittingen en slangen van GEMÜ ten dienste van de mediumbesturing en -regeling én reinigings-, coating- en etsprocessen. Hierbij overtuigen de High Purity-systeemoplossingen en de bijbehorende onderdelen door hun grote duurzaamheid en hun compromisloze zuiverheid.

PFA-slangen

Het assortiment PFA-slangen van GEMÜ bestaat uit slangen op rol en rechte slangstukken. Deze kunnen zowel in een High Purity-uitvoering van Teflon® PFA 450 HP (DuPont) als in een standaarduitvoering geleverd worden. Bij de standaarduitvoering is – naargelang het betreffende product – gebruikgemaakt van PFA M620, Dyneon 6502T of Daikin MP-230. De slangen op rol zijn verkrijgbaar in de gangbare lengten (10 m, 20 m, 50 m en 100 m); de rechte slangstukken hebben een lengte van 6 m. De volgende maten kunnen besteld worden: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" en 1 1/4". Andere maten en lengten zijn vanaf een totale lengte van 110 m verkrijgbaar als speciaal model.

Voordelen:

  • High Purity-uitvoering conform SEMI F57, bovendien FDA-goedkeuring voor gebruik in combinatie met levensmiddelen.
  • Uitstekende drukbestendigheid en goede vermoeiingssterkte bij wisselbelasting op buiging.
  • Geschikt voor temperaturen tot 170 °C.
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

TubeStar is een productserie van zeer reine en standaard-PFA-slangen.Deze worden bij voorkeur gebruikt bij toepassingen met ultra reine media en andere chemicaliën.

  • Waarden van dynamische uitloogtests liggen duidelijk onder de norm SEMI F57 (HighPurity-uitvoering)
  • Uitstekende chemische en fysische eigenschappen- High Purity-uitvoering, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Uitstekende drukbestendigheid
  • Goede vermoeiingssterkte bij wisselbelasting op buiging
  • Hoge transparantie
  • Mediumtemperatuur: -70 tot 250 °C
  • Bedrijfsdruk: 2 tot 20 bar
  • Slanggroottes : 1/4" tot 1¼"
  • Materiaal: PFA