GEMÜ FMC FlareStar

Rechte adapter met Flare-aansluiting en NPT-buitenschroefdraad

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De fittingbehuizingen zijn vervaardigd van PFA, de wartelmoeren van PFA, PVDF of CPFA. Alle onderdelen zijn onder cleanroomomstandigheden gefabriceerd en van zeer hoge chemische bestendigheid. Ook de constructie vertoont een duidelijk gereduceerde dode ruimte.

  • Hoge betrouwbaarheid, ook bij trillingen
  • Eenvoudige bediening
  • Diverse uitvoeringen en aansluittypen
  • Groottes van ¼“ tot 2“
  • Voor ultra reine media geschikt
  • Ook leverbaar in „Space Saver-uitvoering“, voor een ruimtebesparende aansluiting
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Nominale breedtes :DN 1/8'' tot 1 1/4''
  • Aansluitmethoden:Buitenschroefdraad | Flare | NPT-draad
  • Materialen :PFA