De fittingbehuizingen zijn vervaardigd van PFA, de wartelmoeren van PFA, PVDF of CPFA. Alle onderdelen worden in een cleanroom geproduceerd en beschikken over een maximale chemische bestendigheid.
- Hoge betrouwbaarheid, ook bij trillingen
- Eenvoudige bediening
- Aansluitmethode: Laseinden
- Behuizingsmateriaal: PFA
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar
- Max. mediumtemperatuur: 200 ° C
- Min. mediumtemperatuur: 25 ° C