Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

GEMÜ 711

Handmatig bediende kogelkraan

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De driedelige metalen 2/2-weg kogelkraan GEMÜ 711 wordt handmatig bediend. De kogelkraan is uitgerust met een vergrendelbare hendel die is voorzien van een kunststofcoating. De zittingafdichting is vervaardigd van PTFE.

  • Geschikt voor vacuüm
  • Onderhoudsarme en betrouwbare spindelafdichting
  • TA-Luft-conform
  • Afdichtingsmaterialen van PTFE en FPM
  • Aansluitmethode: Aansluitstuk; Binnendraad; Flens
  • Aandrijfmethode: Handmatig
  • Behuizingsmateriaal: 1.4408, fijngegoten
  • Conformiteiten: ; FDA; TA-Luft
  • Max. bedrijfsdruk: 63 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 180 ° C
  • Min. mediumtemperatuur: -20 ° C
  • Nominale breedten: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5'')

Bijpassende toebehoren

Video bij het product

How ball valves work

00:43 min
513 Views
Online sinds 16.09.2015
UHT Test plant of the dairy school

Gebruik van het product

UHT-proeffabriek zuivelopleiding

Voor opleiders en technici van de Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Kempten (studie-, test- en vakcentrum voor zuivelwetenschap) is een nieuwe, innovatieve UHT-ESL-pilotinstallatie voor opleidingsdoeleinden in de fabriek beschikbaar. In samenwerking met installatiebouwers werden voor deze installatie de nieuwste technologische concepten en componenten ontwikkeld en ingebouwd. GEMÜ leverde daarvoor naast zittingafsluiters, kogelkranen en aseptische membraanafsluiters ook passende meerwegventielblokken van roestvaststaal.

Nieuws over het product

25.02.2019

Uit één hand: handmatige GEMÜ-kogelkranen met geïntegreerde positiemelding