Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

GEMÜ 751

Pneumatisch bediende kogelkraan

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De driedelige metalen 2/2-weg kogelkraan GEMÜ 751 wordt pneumatisch bediend. De zittingafdichting is vervaardigd van PTFE.

  • Geschikt voor vacuüm
  • Onderhoudsarme en betrouwbare spindelafdichting
  • TA-Luft-conform
  • Afdichtingsmaterialen van PTFE en FPM
  • Aansluitmethode: Aansluitstuk; Binnendraad; Flens
  • Aandrijfmethode: Pneumatisch
  • Behuizingsmateriaal: 1.4408, fijngegoten
  • Conformiteiten: ; FDA; TA-Luft
  • Max. bedrijfsdruk: 63 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 180 ° C
  • Min. mediumtemperatuur: -20 ° C
  • Nominale breedten: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5'')

Video bij het product

How ball valves work

00:43 min
205 Views
Online sinds 16.09.2015
Steam sterilization

Gebruik van het product

Sterilisatie met stoom

De firma Holzner ontwerpt en bouwt stoomsterilisators voor het medisch-technische bereik (volgens DIN285), waarin micro-organismen door de gecombineerde inwerking van stoom en druk worden gedood, resp. verwijderd. In de complete installatie zijn GEMÜ-zittingafsluiters en kogelkranen ingebouwd.