Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

GEMÜ 797

Handmatig bediende kogelkraan

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De driedelige metalen 2/2-weg kogelkraan GEMÜ 797 wordt handmatig bediend. De kogelkraan is uitgerust met een hendel die is voorzien van een kunststofcoating. De zittingafdichting is vervaardigd van PTFE.

  • Onderhoudsarme en betrouwbare spindelafdichting
  • TA-Luft-conform
  • Geschikt voor hoge bedrijfstemperaturen en -drukken
  • Keuze uit diverse behuizingsmaterialen en aansluitmethoden
  • Hendel afsluitbaar
  • Aansluitmethode: Aansluitstuk; Binnendraad; Flens; Lasmof
  • Aandrijfmethode: Handmatig
  • Afdichtingsmaterialen
  • Behuizingsmateriaal: 1.4408, fijngegoten
  • Conformiteiten: FDA
  • Max. bedrijfsdruk: 137 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 180 ° C
  • Min. mediumtemperatuur: -20 ° C
  • Nominale breedten: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Regelafsluiters

Video bij het product

How ball valves work

00:43 min
238 Views
Online sinds 16.09.2015
CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks

Gebruik van het product

FILTERPERSEN VEILIG REINIGEN: Kogelkranen van GEMÜ beschermen persluchtnet

Bij waterzuivering of productfiltratie zorgen filterpersen voor het scheiden van vaste stof en vloeistof. Denk hierbij aan slib en suspensies. Via een pomp wordt het te scheiden mengsel met 10 tot 20 bar tegen het filterdoek geperst. De vaste deeltjes van het mengsel blijven achter in het filtermedium. Deze deeltjes vormen de filterkoek. Als de filterpers vol is, wordt naar gelang het procedé de filterkoek met perslucht gedroogd.

Nieuws over het product

25.02.2019

Uit één hand: handmatige GEMÜ-kogelkranen met geïntegreerde positiemelding

Nieuws over het product

19.03.2018

Altijd betrouwbaar, ook bij hoge bedrijfsdrukken