De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

GEMÜ K762

Handmatig bediende kogelkraan

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De driedelige metalen 2/2-weg kogelkraan GEMÜ K715 is de kogelkraanbehuizing zonder aandrijving voor de typen 711, 751 en 728.

  • Hoge doorstroomwaarde
  • Kogel met volledige doorlaat
  • Compacte bouwwijze
  • Aansluitmethode: Flens
  • Aandrijfmethode: Zonder aandrijving
  • Behuizingsmateriaal: 1.4408, fijngegoten
  • Max. bedrijfsdruk: 16 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 180 ° C
  • Min. mediumtemperatuur: -20 ° C
  • Nominale breedten: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Regelafsluiters