GEMÜ B26

Handmatig bediende kogelkraan met compacte flens

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De eendelige metalen 2/2-weg-kogelkraan van GEMÜ B26 heeft een handhendel met kunststof coating.De zittingafdichting is vervaardigd van PTFE.

  • Hoge doorstroomwaarde
  • Kogel met volledige doorlaat
  • Compacte bouwwijze
  • ATEX-uitvoering optioneel verkrijgbaar
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 100
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Flens
  • Aansluitnormen:ANSI | EN
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal
  • Afdichtingsmaterialen:PTFE
  • Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 180 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C

Nieuws over het product

10.12.2020

GEMÜ-kogelkranen voor industriële toepassingen