De driedelige metalen 2/2-weg-kogelkraan GEMÜ BB04 met vrij asuiteinde en ISO-kopflens voor eenvoudige automatisering is speciaal voor de eisen op de gebieden farmacie, levensmiddelenverwerking en biotechnologie en bijvoorbeeld voor de waterzuivering of productie van steriele dampen geschikt. Voor de dichtingen worden uitsluitend FDA, USP Class VI en EG10/2011 conforme kunststoffen gebruikt.
- Gecontroleerd delta ferriet materiaal < 3% (1.4435)
- Materiaalrapporten voor componenten die in aanraking komen met media
- Oppervlakken die in aanraking komen met media volgens ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
- Lasaansluitstukken in verlengde orbitale lasuitvoering
- Voor vacuümtoepassingen geschikt
- Optioneel: ATEX-uitvoering
- Optioneel met afdichting met geringe dode ruimte verkrijgbaar
- Mediumtemperatuur:-10 tot 220 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 63 bar
- Nominale breedtes:DN 8 tot 100
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp
- Aansluitnormen:ASME | DIN | ISO | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4435 (316L), precisiegietmateriaal
- Afdichtingsmaterialen:PTFE TFM™
- Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011
- Mediumtemperatuur:-10 tot 220 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 63 bar
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C