GEMÜ 8259

Elektrisch bediende magneetafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

Het elektromagnetisch direct bediende 2/2-weg magneetafsluiter GEMÜ 8259 is uitgerust met een ventielbehuizing van messing of roestvast staal. Alle onderdelen die met medium in contact komen, zijn vervaardigd van FPM, NBR, PTFE, EPDM, messing of roestvast staal. Het ventiel is geschikt voor neutrale vloeistoffen en gassen.

  • Direct werkend , -stroomloos open- of -gesloten-
  • De afsluiter functioneert zonder minimaal drukverschil
  • Hoge doorstroomwaarde
  • Compacte bouwvorm
  • Magneten eenvoudig en zonder gereedschap te vervangen (Click-on®)
  • Voor vacuümtoepassingen geschikt
  • Explosiebeveiligde magneten volgens ATEX leverbaar (optioneel)
  • UL- en CSA-toelating beschikbaar
  • Verschillende schroefdraadaansluitingen per nominale breedte
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 110 °C
  • Omgevingstemperatuur: -10 tot 50 °C
  • Bedrijfsdruk: 0 tot 20 bar
  • Nominale breedte: DN 2
  • Voedingsspanningen: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Aansluitmethoden: Schroefdraad
  • Aansluitnormen: DIN | ISO | NPT
  • Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal | CW617N, messing
  • Conformiteiten: ATEX | EAC