- Bedrijfsdruk: 0 tot 10 bar
- Mediumtemperatuur: -10 tot 160 °C
- Nominale breedtes: DN 8 tot 20
- Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C
- Materialen afsluiterhuis: 1.4435 (316L), massief materiaal
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"},{"i":4,"v":"Pneumatisch"},{"i":5,"v":"Handmatig"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), massief materiaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediumtemperatuur:10 tot 150 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 40 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Aansluitgroottes1/4'' tot 3/4''
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Behuizingsmaterialen:PFA | PTFE
- Afdichtmateriaal:PTFE
- Voedingsspanning:24 V DC
- Ingangssignalen0 - 10 V | 4 - 20 mA
- Regelsnelheid:max. 2 mm/s
- Beschermklasse:IP65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- Mediumtemperatuur:-10 tot 140 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 7 bar
- Nominale breedtes:DN 8 tot 25
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp
- Aansluitnormen:ASME | DIN | EN
- Behuizingsmaterialen:1.4435, precisiegietmateriaal
- Afdichtingsmaterialen:PTFE
- Voedingsspanning:48 V DC
- Regelsnelheid:max. 200 mm/s
- Beschermklasse:IP 69K
- Conformiteiten:3A | EAC | EHEDG | FDA | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011
- Bedrijfsdruk:0 tot 7 bar
- Mediumtemperatuur:-10 tot 140 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1245,"v":"1.4435, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}