GEMÜ 629 eSyLite

Elektrisch bediende membraanafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 629 eSyLite wordt elektrisch bediend. Hij is in de versie OPEN/DICHT verkrijgbaar. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd. De zelfremmende aandrijving houdt bij uitval van de voedingsspanning zijn positie stabiel.

  • Elektrisch bediende lineaire aandrijving voor open-/dichttoepassingen
  • Zelfremmende spilaandrijving
  • Geïntegreerde veiligheidsuitschakeling
  • Optische positieweergave en noodhandbediening standaard
  • Geïntegreerde noodstroommodule (optioneel)
  • Standmelder GEMÜ 1215 (optioneel)
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Nominale breedtes:DN 4 tot 40
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | i-behuizing | Lasconstructie | Meerwegbehuizing | Tankbodemafsluiterbehuizing | T-behuizingen
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | EN-GJL-250, grijs gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
  • Membraanmaterialen:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 2 mm/s
  • Beschermklasse:IP 65
  • Conformiteiten:EAC | FDA | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011

Nieuws over het product

02.03.2022

Assortiment voor elektromotorische aandrijving GEMÜ eSyLite uitgebreid