Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

GEMÜ 648

Elektrisch bediende membraanafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 648 is uitgerust met een elektrisch bediende lineaire aandrijving. De motor heeft een kunststofbehuizing en is ontworpen voor DC- en AC-bedrijfsspanningen. De geïntegreerde transmissie zet de draaibeweging om in een lineaire beweging. De aandrijving is leverbaar als open/dicht-versie of met geïntegreerde positie- en extra procesregelaar. Het folietoetsenbord en een display met achtergrondverlichting zijn aan de voorzijde aangebracht en goed toegankelijk. Door de ingebouwde elektronica kunnen de positioneringssnelheid alsmede regelparameters en andere functies gemakkelijk en overzichtelijk worden ingesteld.

  • Te combineren met vrijwel alle GEMÜ-membraanafsluiterbehuizingen
  • Van grote afstand zichtbare 2-kleurige LED voor het signaleren van de eindstanden en het weergeven van de looprichting
  • Omvangrijke geïntegreerde diagnosefuncties
  • Eenvoudige inbedrijfstelling en veelzijdige bedieningsmogelijkheden- toetsenbord aan de voorzijde- PC-aansluiting met internet browser MS® Internet Explorer- veldbusinterfaces bv. PROFIBUS DP- e.sy-com-interface voor aansluiting van een Bluetooth-module of industrieel modem voor toegang via PDA of PC
  • Aansluitmethode: Aansluitstuk
  • Aandrijfmethode: Elektrisch bediend
  • Behuizingsmateriaal: 1.4408, PFA-bekleding; 1.4408, fijngegoten; 1.4435, fijngegoten; 1.4435, gesmede behuizing; ABS; EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-bekleding; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-bekleding; EN-GJS-400-18-LT, hard rubberen bekleding; EN-GJS-500-7, PFA-bekleding; EN-GJS-500-7, PP-bekleding; PP; PP-inliner / outliner; PVC; PVDF
  • Conformiteiten: ; FDA; TA-Luft
  • Max. bedrijfsdruk: 10 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 150 ° C
  • Nominale breedten: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Regelafsluiters

Video bij het product

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
390 Views
Online sinds 16.09.2015