Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

GEMÜ 677HP

Handmatig bediende membraanafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 677 HP/HPW is uitgerust met een onderhoudsarm kunststofhandwiel en wordt handmatig bediend. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd.

  • Hoge doorstroomwaarde
  • Dode ruimte-arm
  • Willekeurige doorstroomrichting en inbouwpositie
  • Afhankelijk van de constructie ook geschikt voor polijstmiddelen en slurries
  • Omvangrijke accessoires
  • Aansluitmethode: Laseinden
  • Aandrijfmethode: Handmatig
  • Aandrijvingsbeweging: Lineaire aandrijving
  • Behuizingsmateriaal: ; PVDF
  • Conformiteiten
  • Max. bedrijfsdruk: 10 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 80 ° C
  • Min. mediumtemperatuur: -20 ° C
  • Nominale breedten: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Ultra purification of high purity water / Polisher and distribution

Gebruik van het product

Nareiniging ultrarein water / polisher en distributie

Voor de productiefaciliteit van een ondezoeksinstituut dient de kwaliteit van ultrarein water te worden geoptimaliseerd. In de installatie worden speciale wafers en testwafers geproduceerd. Het hiervoor benodigde water wordt in uiteenlopende fasen van de waferfabricage gebruikt. Voor deze specifieke gebruikscriteria is de kwaliteit van standaard ultrarein water met betrekking tot aanwezige deeltjes en schadelijke ionen onvoldoende. Omdat het aantal in het medium aanwezige schadelijke restmoleculen te hoog kan zijn, dient het voorgereinigde water nogmaals te worden nagereinigd.

Nieuws over het product

11.12.2017

Even at high temperatures and under compressive stress

Thanks to making consistent improvements to processes and investments in state-of-the-art manufacturing technologies, valve specialist GEMÜ can offer its customers plastic diaphragm valves with a significantly higher pressure-temperature rating.