Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

GEMÜ 690HP

Pneumatisch bediende membraanafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 690 HP is uitgerust met een pneumatische aandrijving van kunststof.

  • Compacte en lichte bouwwijze bij een hoog vermogen
  • Hoge doorstroomwaarde
  • Dode ruimte-arm
  • Beproefde en duurzame membraanaandrijving
  • Lekboring
  • Eenvoudig vervangen van membranen
  • Aansluitmethode: Aansluitstuk
  • Aandrijfmethode: Pneumatisch
  • Aandrijvingsbeweging: Lineaire aandrijving
  • Behuizingsmateriaal: ; Inliner PP-H, grijs / outliner PP, versterkt; PVDF
  • Conformiteiten
  • Max. bedrijfsdruk: 10 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 80 ° C
  • Min. mediumtemperatuur: -10 ° C
  • Nominale breedten: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 100 (4'')
  • Regelafsluiters
Process equipment wet bench/valves, pipes and fittings

Gebruik van het product

Procesapparatuur wet bench / ventielen, leidingen en fittings

Bij de productie van microchips worden maximale eisen gesteld met betrekking tot de zuiverheidsgraad van de procesmedia en de omgeving. Hoe hoogwaardiger de halfgeleiders zijn, des te geringe zijn de toegelaten grenswaarden voor partikels en chemische contaminatie. Dit heeft zowel effect op de eigenlijke producties van de wafers, dat zijn siliciumwafeltjes die op het schakelciruit van microchips zijn geëtst en later tot afzonderlijke microchips worden gezaagd, als op de productie van de bedrijfs- en hulpstoffen. Bij zogenaamde wet benches gaat het om productiebereiken waar de oppervlakken van de siliciumwafeltjes worden geslepen, de schakelcircuits met ultrareine zuren en mengzuren worden geëtst en met ultrarein water worden gespoeld.