GEMÜ C58 iComLine

Pneumatically operated 3/2-way diaphragm globe valve

  • Kenmerken
  • Technische details
  • Hoge Kv-waarde
  • Zeer geschikt voor agressieve media
  • Hoge zuiverheidsgraad door vervaardiging in cleanroom
  • Weinig benodigde ruimte door compacte bouwwijze
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 130 °C
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
  • Sterilisatietemperatuur*:
  • Bedrijfsdruk*: tot 8 bar
  • Nominale breedtes*: DN 4 tot 16
  • Behuizingsvormen: Meerwegbehuizing
  • Aansluitmethoden:
  • Aansluitnormen:
  • Materialen afsluiterhuis:
  • Afdichtingsmaterialen:
  • Conformiteiten*:

Nieuws over het product

29.03.2023

Eerste GEMÜ High Purity 3/2-weg-membraanzittingafsluiter