De GEMÜ-membraan code 36 is een eendelige peroxidisch gekoppelde EPDM-membraan die voor het gebruik in farmaceutische en biotechnologische toepassingen en voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie werd ontwikkeld. De membraan bezit een goede mechanische stevigheid door kernmateriaal met Kevlar®-vezels. De GEMÜ EPDM-membraan code 36 is geschikt voor toepassing bij schurende media. De membraan wordt speciaal voor GEMÜ samengesteld.
- Kernmateriaal met Kevlar®-vezels
- Eenvoudige montage door gevulkaniseerde rubberen pin (MG 8)
- Eenvoudige en gedefinieerde montage door gevulkaniseerde schroefdraadpin met geïntegreerde inschroefaanslag (MG 10 tot MG 50)
- Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur*: max. 150 °C
- Membraanmateriaal: EPDM
- Membraangroottes : 8 | 10 | 25 | 40 | 50
*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters
Video bij het product
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2615 Views
Online sinds 16.09.2015