Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

GEMÜ Code 5A

PTFE / EPDM-membraan

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De GEMÜ PTFE/EPDM-membraan code 5A bestaat uit een PTFE-schild en een EPDM-rug die vast met elkaar verbonden zijn (volledig gecacheerd). De membraan combineert alle voordelen van het materiaal PTFE en de flexibiliteit van een elastomeermembraan. Om het gehele systeem te optimaliseren, worden zowel het PTFE-schild alsook de membraanrug voor GEMÜ gecompoundeerd en binnen de GEMÜ-groep geproduceerd. De membraan is conform FDA, USP Class VI en EMA / 410 / 01 revisie 3.

  • Ongevoelig ook bij hogere temperaturen
  • Hoge chemische bestendigheid door PTFE-schild
  • Eenvoudige montage door ingesinterde schroefdraadpin mogelijk
  • Afdichtingsmaterialen
  • Conformiteiten: BSE/TSE; EHEDG; FDA; USP; Verordening (EG) nr. 10/2011; Verordening (EG) nr. 1935/2004; Zuurstof
  • Max. mediumtemperatuur: 100 ° C
  • Min. mediumtemperatuur: -10 ° C
  • Sterilisatietemperatuur: max. 150 °C

Video bij het product

Diaphragm replacement for GEMÜ 650 with diaphragm code 5E

07:08 min
89 Views
Online sinds 04.04.2018