Toebehoren: Productlijst

Toebehoren: Productlijst

GEMÜ 1002
1002
GEMÜ 1010
1010
GEMÜ 1031
1031
GEMÜ 1034
1034
GEMÜ 1035
1035
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 10 tot 100
  • Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
  • Behuizingsmaterialen:PP-H, onbewerkt | PVC-U | PVDF
  • Membraanmaterialen:EPDM | FKM
GEMÜ 1041
1041
GEMÜ 1050
1050
GEMÜ 1108
1108
GEMÜ 1110
1110
GEMÜ 1114
1114
GEMÜ 1151
1151
GEMÜ 1152
1152
GEMÜ 1161
1161
GEMÜ 1210
1210
GEMÜ 1216
1216
GEMÜ 1219
1219
GEMÜ 1221
1221
GEMÜ 1222
1222
GEMÜ 1223
1223
GEMÜ 1224
1224
GEMÜ 1250
1250
  • Elektrische aansluitmethode:
  • Beschermklasse: IP 65
  • Schakelsoort: Wisselcontact
  • Voedingsspanning: max. 175, max. 250 V DC of Peak AC
GEMÜ 1251
1251
  • Elektrische aansluitmethode:
  • Beschermklasse: IP 65
  • Schakelsoort: Sluiter, maximaal-contact
  • Voedingsspanning: max. 175, max. 250 V DC of Peak AC
GEMÜ 1252
1252
  • Elektrische aansluitmethode:
  • Beschermklasse: IP 65
  • Schakelsoort: Sluiter, minimaal-contact
  • Voedingsspanning: max. 175, max. 250 V DC of Peak AC
GEMÜ 1256
1256
  • Elektrische aansluitmethode:
  • Beschermklasse: IP 65
  • Schakelsoort: Sluiter, maximaal-contact
  • Voedingsspanning: max. 175, max. 250 V DC of Peak AC
GEMÜ 1257
1257
  • Elektrische aansluitmethode:
  • Beschermklasse: IP 65
  • Schakelsoort: Sluiter, minimaal-contact
  • Voedingsspanning: max. 175, max. 250 V DC of Peak AC
GEMÜ 1270
1270
  • Meetafwijking:
  • Beschermklasse:IP 65
GEMÜ 1271
1271
  • Meetafwijking:
  • Beschermklasse:IP 65
GEMÜ 1272
1272
  • Meetafwijking:
  • Beschermklasse:IP 65
GEMÜ 1273
1273
  • Meetafwijking:
  • Beschermklasse:IP 65
GEMÜ 1300
1300
GEMÜ 1310
1310
GEMÜ 1450
1450
GEMÜ 1460
1460
GEMÜ 1461
1461
GEMÜ 1571
1571
GEMÜ 1750
1750
GEMÜ 2026
2026
    GEMÜ 4232
    4232
    • Omgevingstemperatuur: -10 tot 80 °C
    • Afsluiterslag : 0 tot 75 mm
    • Beschermklasse*: IP 64, IP 65

    *afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters

    GEMÜ CF
    CF
    • Materiaal fittingbehuizing: PFA
    • Materiaal wartelmoeren:
    • Bedrijfsdruk: tot bar
    • Aansluitmethoden:
    • Nominale breedtes: DN 1/4''“ tot 1 1/4''“
    • Mediumtemperatuur: max.
    • Conformiteiten:
    GEMÜ CFSTF
    CFSTF
    • Materiaal fittingbehuizing: PFA
    • Materiaal wartelmoeren:
    • Bedrijfsdruk: tot bar
    • Aansluitmethoden:
    • Nominale breedtes: DN “ tot “
    • Mediumtemperatuur: max.
    • Conformiteiten:
    GEMÜ PPF
    PPF
    • Materiaal: 1.4435, precisiegietmateriaal
    • Afdichtmateriaal : EPDM
    • Membraangroottes : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
    • Max. bedrijfsdruk: 16 bar
    • Conformiteiten : FDA | USP