GEMÜ PPF

Multifunctionele adapter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

Met de multifunctionele adapter GEMÜ PPF kan voorkomen worden dat vreemde deeltjes tijdens de inbouw van membraanafsluiters binnendringen. Bovendien kan deze als lasgasdoorvoer voor het aanlassen van de behuizingen aan de buisleiding worden gebruikt. Ook de in- of doorvoer van passiveringsmedia of een endoscopisch onderzoek van de lasnaden zijn mogelijk.

  • Bescherming van de afsluiterzitting bij membraanafsluiters
  • Geschikt voor de lasgasdoorvoer
  • Geen vervuiling van de installatie door lijmresten (zoals bij het typische afplakken van de zitting bij het lassen)
  • Gebruik voor de passivering en buisspoeling
  • Aansluitmogelijkheid voor de uitvoering van druktests
  • Spoeling bij volle doorstroomcapaciteit (geen afzettingen in de afsluiter)
  • Opnieuw bruikbaar
  • Materiaal: 1.4435, precisiegietmateriaal
  • Afdichtmateriaal : EPDM
  • Membraangroottes : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Max. bedrijfsdruk: 16 bar
  • Conformiteiten : FDA | USP

Nieuws over het product

10.06.2020

Safe installation and commissioning of diaphragm valves with GEMÜ PPF multifunction adapters