GEMÜ 9428

Elektromotorische zwenkaandrijving

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

Het product is een elektromotorisch bediende zwenkaandrijving. De aandrijving is ontworpen voor DC- en AC-bedrijfsspanningen. Een hand-noodbediening en een optische positieweergave zijn standaard geïntegreerd. Het draaimoment bij de eindstanden is verhoogd. Hierdoor kan de sluitkarakteristiek aan de appendages worden aangepast.

  • Laag gewicht
  • Geïntegreerde hand-noodbediening
  • Optische positieweergave standaard geïntegreerd
  • Robuust en slijtage-arm door mechanisch stabiele uitvoering
  • Koppelwaarden : 6 tot 55 Nm
  • Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C
  • Voedingsspanningen: 100 - 250 V, 50/60 Hz | 12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC

Nieuws over het product

28.01.2022

Expansion of the GEMÜ 9428 motorized quarter turn actuator

Nieuws over het product

19.07.2022

GEMÜ 9428 with higher protection class available with immediate effect