GEMÜ ASR

Pneumatische zwenkaandrijving

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

GEMÜ ASR is een pneumatische, enkelwerkende zwenkaandrijving. De aandrijving functioneert volgens het dubbele zuiger-principe en is geschikt voor montage op vlinderkleppen en kogelkranen.

  • ATEX-uitvoering optioneel verkrijgbaar
  • Beproefde aandrijvingstechnologie
  • Eenvoudige instelling van de eindstanden
  • Eenvoudige montage
  • Flexibel toepasbaar
  • Slagbegrenzer beschikbaar (optioneel)
  • Robuuste uitvoering
  • SIL 3-gecertificeerd
  • Talrijke accessoires
  • Koppelwaarden : 4 tot 5000 Nm
  • Omgevingstemperatuur: -30 tot 100 °C
  • Aansluitmethode : Flens
  • Regeldruk: 6 tot 8 bar
  • Werking: Enkelwerkend
  • Conformiteiten:

Bijpassende toebehoren