-
Koppelwaarden
:
10 tot 6400 Nm
- Omgevingstemperatuur: -30 tot 100 °C
-
Aansluitmethode
:
Flens
- Regeldruk: 6 tot 8 bar
- Werking: Dubbelwerkend
- Conformiteiten:
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Draai-aandrijving"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"Doppeltwirkend","v":"Doppeltwirkend"}]}