Meer
- Bedrijf
- Producten
- Ventieltechniek
- Vlinderkleppen
- CONEXO - Ventielen met RFID
- Drukregelkleppen
- Fittingen en slangen
- Kogelkranen
- Magneetventielen
- Elektrische afsluiters
- Meerwegventielblokken
- Membraanafsluiters
- Membranen
- Membraan-zittingafsluiters
- Regelafsluiters
- Terugslagventielen
- Zittingafsluiters
- Single-Use afsluiters
- Ventiel-/afsluiteraandrijvingen
- Voorregelventielen
- Bodemuitlaat en containerventielen
- Toebehoren Ventieltechniek
- Kennis van afsluiters
- M&R-techniek
- Klantspecifieke oplossingen
- Medische techniek
- LEAP INTO THE FUTURE
- Toepassingen
- Download
- Service
- Actueel
- Contacten
- Home
- Producten
- Ventieltechniek
- Vlinderkleppen
- CONEXO - Ventielen met RFID
- Drukregelkleppen
- Fittingen en slangen
- Kogelkranen
- Magneetventielen
- Elektrische afsluiters
- Meerwegventielblokken
- Membraanafsluiters
- Membranen
- Membraan-zittingafsluiters
- Regelafsluiters
- Terugslagventielen
- Zittingafsluiters
- Single-Use afsluiters
- Ventiel-/afsluiteraandrijvingen
- Voorregelventielen
- Bodemuitlaat en containerventielen
- Toebehoren Ventieltechniek
- Vlinderkleppen
- Vlinderklep 410
- Vlinderklep 411
- Vlinderklep 415
- Vlinderklep 417
- Vlinderklep 423
- Vlinderklep 428
- Vlinderklep D450
- Vlinderklep D451
- Vlinderklep D457
- Vlinderklep D458
- Vlinderklep 490
- Vlinderklep 491
- Vlinderklep 497
- Vlinderklep 498
- Vlinderklep R470
- Vlinderklep R471
- Vlinderklep R477
- Vlinderklep R478
- Vlinderklep R480
- Vlinderklep R481
- Vlinderklep R487
- Vlinderklep R488
- Vlinderklep C480
- Vlinderklep C481
- Vlinderklep C487
- Vlinderklep C488
- Vlinderklep D480
- Vlinderklep D481
- Vlinderklep D487
- Vlinderklep D488
- Vlinderklep K410
- Vlinderklep K415
- Toepassingsbereiken en branchesVentielprincipeTechnische gegevens
Vlinderkleppen: Toepassingsbereiken en branches
Belangrijkste toepassingsbereiken van de GEMÜ-klepafsluiters zijn industriële toepassingen, de chemische industrie alsmede waterwinning en waterzuivering. Standaard zijn er centrische en enkelvoudige excentrische uitvoeringen leverbaar. Voor projecten zijn op verzoek ook tweevoudig excentrische en drievoudig excentrische afsluitarmaturen leverbaar. Door op elkaar afgestemde regelcomponenten zoals terugmelders en positie- en procesregelaars kunnen de vlinderkleppen van GEMÜ ook in regelcircuits worden toegepast.
Vlinderkleppen: Afsluiterprincipe
De centrische vlinderklep bestaat uit een ringvormige behuizing waarin een ringvormige elastomeer-zittingafdichting/manchet is aangebracht. Een door een as geleide ring zwenkt via een 90° draaibeweging in de afdichting. Afhankelijk van de uitvoering en de doorlaat kunnen hiermee bedrijfsdrukken tot 25 bar en temperaturen tot 210 °C worden geblokkeerd. Deze klep wordt het meest gebruikt voor mechanisch zuivere vloeistoffen, maar ook licht abrasieve media of gassen en dampen vormen met de juiste materiaalcombinatie geen probleem.
Dankzij de materiaalverscheidenheid kan de klep universeel worden ingezet, bv. voor talloze industriële toepassingen, drinkwaterbereiding, kust- en offshore-gebieden. De vlinderklep is vaak ook een voordelig alternatief voor andere afsluitertypen als er geen hoge eisen aan schakelcycli, hygiëne of regelnauwkeurigheid hoeven te worden gesteld. In grotere doorlaten dan DN 150 is het vaak de enige afsluiter die nog in aanmerking komt. Voor hogere eisen ten aanzien van chemische bestendigheid of hygiëne is het mogelijk om een vlinderklep met zittingafdichting van PTFE of TFM te gebruiken. In combinatie met een met PFA beklede edelstaalring is deze klep geschikt voor zeer agressieve media uit de chemische- of de halfgeleiderindustrie; met gepolijste edelstaalring kan deze ook in de levensmiddelenbranche of in de farmaceutische industrie worden gebruikt.
Voor het genoemde afsluiterprincipe levert GEMÜ talloze speciale accessoires voor de automatisering en procesoptimalisatie. Elektrische melders, positie- en procesregelaars, sensoren en meetapparaten kunnen snel en eenvoudig worden opgebouwd, ingesteld en in de bestaande meet- regeltechniek worden geïntegreerd.
Vlinderkleppen: Technische gegevens
Aandrijfmethode Handmatig, pneumatisch of elektromotorisch bediend Aansluitmethoden Armatuuraansluitingen, binnendraad, laseinden, flens Bedrijfsdruk 0 - 16 bar Behuizingsmateriaal Metaal: aluminium, roestvaststaal gietijzer, messing, sferoïdaal gietijzer, gietstaal
Kunststof: PES, PP, PVCMediumtemperatur -60 - 210 °C Nominale breedten DN 15 - 1600 - Mediumtemperatuur:0 tot 60 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 50
- Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:BS | DIN
- Behuizingsmaterialen:PVC-U, grijs
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM
- Ringmaterialen:PVDF
- Voedingsspanning:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Regeltijd 90°:4 tot 100 s
- Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Conformiteiten:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grijs"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-20 tot 120 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Doorlaten:DN 15 tot 50
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM | Siliconen
- Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal
- Voedingsspanning:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Regeltijd 90°:4 tot 100 s
- Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Conformiteiten:EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Mediumtemperatuur:-20 tot 200 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 95 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Doorlaten:DN 25 tot 1200
- Behuizingsvormen:Lug | Wafer
- Aansluitnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:1.4404, massief materiaal | Duroplast VE, verstevigd | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S355J2 + N, gietstaal
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:PTFE / FKM | PTFE / siliconen | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / siliconen | PTFE/EPDM
- Ringmaterialen:1.4404 (316L), smeedmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | 3.7035, titaan
- Ringcoating:PFA
- Voedingsspanning:24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Regeltijd 90°:4 tot 100 s
- Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flens (lug)"},{"i":23,"v":"Flens (wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer"},{"i":279,"v":"1.4404, massief materiaal"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, gietstaal"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, verstevigd"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:5 tot 90 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Doorlaten:DN 50 tot 300
- Behuizingsvormen:Wafer
- Aansluitnormen:ANSI | EN | JIS
- Behuizingsmaterialen:PP, versterkt
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM
- Ringmaterialen:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Voedingsspanning:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
- Regeltijd 90°:13 tot 58 s
- Beschermklasse:IP 65, 67
- Conformiteiten:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, versterkt"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-60 tot 210 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 70 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Doorlaten:DN 25 tot 1600
- Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
- Aansluitnormen:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:| EN-AC-46100, gietaluminium | EN-AC-47100, gietaluminium | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S275JR, staal
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
- Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 1.4539, smeedmateriaal | 2.0975, gietbrons | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Voedingsspanning:100 - 120 V AC, 50/60 / Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 / Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 / Hz
- Regeltijd 90°:4 tot 100 s
- Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Conformiteiten:ACS | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flens (lug)"},{"i":23,"v":"Flens (wafer)"},{"i":24,"v":"Flens (U-sectie)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, gietaluminium"},{"i":287,"v":"ASTM"},{"i":1269,"v":"S275JR, staal"},{"i":1276,"v":"EN-GJL-250"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, gietaluminium"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW drinkwater"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediumtemperatuur:-60 tot 230 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 70 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Doorlaat:DN 50 tot 300
- Behuizingsvormen:Wafer
- Aansluitnormen:ASME | ISO
- Behuizingsmaterialen:| 1.4408 (CF8M), precisiegietmateriaal
- Manchetmaterialen:PTFE TFM™
- Ringmaterialen:1.4408
- Voedingsspanning:| | | | | | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V DC | 400 V AC, 50 Hz
- Regeltijd 90°:13 tot 35 s
- Beschermklasse:IP68
- Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"Flens (wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), precisiegietmateriaal"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), cast steel material with CDP coating"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Mediumtemperatuur:-10 tot 160 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 70 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Nominale breedtes:DN 25 tot 600
- Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
- Aansluitnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
- Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Ringcoating:Epoxy | Halar® | Rilsan®
- Voedingsspanning:100 - 120 V AC, 50/60 / Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 / Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 / Hz
- Regeltijd 90°:4 tot 100 s
- Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Conformiteiten:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | Functionele veiligheid | NSF | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | WRAS | Zuurstof
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flens (lug)"},{"i":23,"v":"Flens (wafer)"},{"i":24,"v":"Flens (U-sectie)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW drinkwater"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}Uraniumverwijdering en gedeeltelijke demineralisatie door Uranex®- en Carix®-methode
Door het waterleidingbedrijf van de coöperatie "Wasserversorgung Trollmühle" in Windesheim bij Bingen am Rhein worden op dit moment ongeveer 43.000 mensen in 14.000 huishoudens voorzien van 2,2 miljoen m³ drinkwater per jaar. Op piektijden komt dit overeen met een dagelij
Meer

.jpg)