GEMÜ-zittingafsluiters

Voor snelle schakelwiselingen

GEMÜ-zittingafsluiters

  • Toepassingsbereiken en branches
  • Ventielprincipe
  • Technische gegevens 

Zittingafsluiters: Toepassingsbereiken en branches

Zittingafsluiters zijn bijzonder geschikt voor snelle schakelwisselingen, hoge temperaturen en voor regelaartoepassingen. Ze worden vaak toegepast voor stoomregeling en bij de waterzuivering. Belangrijkste toepassingsbereiken zijn de meest uiteenlopende toepassingen in industriële processen, maar ook steriele en hygiënische toepassingen in de farmacie, voedingsmiddelenindustrie en biotechnologie.

Zittingafsluiters: Afsluiterprincipe

Zittingafsluiters zijn zeer geschikt voor het sturen en regelen van mechanisch zuivere, chemisch neutrale of zwak agressieve vloeistoffen, gassen of dampen.

Hierbij drukt een doorgaans van PTFE vervaardigde pakking op een afdichtzitting, waardoor de volumestroom wordt geblokkeerd. Er zijn rechte- en schuine-zittingafsluiters. De rechte-zittingafsluiter wordt vaak bij grote doorlaten gebruikt en is ook in 3-weg uitvoering leverbaar; hierdoor is deze zeer geschikt voor meng- en omschakeltaken. Ook bij maximale belasting van de afsluiter door hoge stromingssnelheden en frequent naregelen verdient een rechte-zittingafsluiter op basis van de gelijkmatigere krachtinwerking op de afsluiterspindel de voorkeur. Schuine-zittingafsluiters zijn lichter en compacter en hebben een relatief hogere doorstromingswaarde (Kvs-waarde). Zelfs alle standaarduitvoeringen zijn al geschikt voor mediumtemperaturen tot 180 °C en bedrijfsdrukken tot 40 bar. In gemodificeerde uitvoeringen vormen ook temperaturen tot 300 °C geen probleem. Dankzij de goede mechanische eigenschappen van de zittingafsluiters zijn ze zeer geschikt voor snelle schakelingen, vul- en doseringstaken. Ook voor de industriële- of steriele-dampproductie en -verdeling vormen ze een optimale keuze.           

Voor het genoemde afsluiterprincipe levert GEMÜ talloze speciale accessoires voor de automatisering en procesoptimalisatie. Elektrische melders, positie- en procesregelaars, sensoren en meetapparaten kunnen snel en eenvoudig worden opgebouwd, ingesteld en in de bestaande meet- regeltechniek worden geïntegreerd.

Zittingafsluiters: Technische gegevens

AandrijfmethodeHandmatig, pneumatisch of elektromotorisch bediend
AansluitmethodenArmatuuraansluitingen, klemmen, flenzen, binnendraad, buitendraad, lijmverbindingen, laseinden
Bedrijfsdruk0 - 40 bar
BehuizingsmateriaalToestvaststaal, gietijzer, brons, sferoïdaal gietijzer, gietstaal
Mediumtemperatur-20 - 180 °C
Nominale breedtenDN 6 - 100
GEMÜ 343
343
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 250 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
  • Doorlaat:DN 15 tot 100
  • Behuizingsvormen:Meerwegbehuizing
  • Aansluitmethoden:Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CC499K, rood koper
  • Materialen zitdichting:PTFE | PTFE, verstevigd
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 6 mm/s
  • Beschermklasse:IP 65
  • Conformiteiten:EAC
GEMÜ 519
519
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 50
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Flens
  • Aansluitnormen:ANSI | EN | JIS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
  • Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 3 mm/s
  • Beschermklasse:IP65
  • Conformiteiten:FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004
GEMÜ 529
529
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 80
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | CC499K, rood koper
  • Materialen zitdichting:PTFE | PTFE, verstevigd
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 3 mm/s
  • Beschermklasse:IP65
  • Conformiteiten:FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004
GEMÜ 533
533
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
  • Doorlaat:DN 15 tot 50
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Flens
  • Aansluitnormen:ANSI | EN | JIS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
  • Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 3 mm/s
  • Beschermklasse:IP 65
  • Conformiteiten:EAC | FDA | VO (EG) nr. 1935/2004
GEMÜ 539
539
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 250 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
  • Doorlaat:1/2'' (DN 15) tot 4'' (DN 100)
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Flens
  • Aansluitnormen:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
  • Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 6 mm/s
  • Beschermklasse:IP 65
  • Conformiteiten:EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011
GEMÜ 543
543
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
  • Nominale breedtes:DN 6 tot 50
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | CC499K, rood koper
  • Materialen zitdichting:PTFE | PTFE, verstevigd
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 3 mm/s
  • Beschermklasse:IP 65
  • Conformiteiten:EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004
GEMÜ 549
549
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
  • Nominale breedtes:DN 10 tot 80
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal
  • Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 6 mm/s
  • Beschermklasse:IP 65, IP 61
  • Conformiteiten:EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
GEMÜ 566
566
  • Mediumtemperatuur:0 tot 90 °C
  • Omgevingstemperatuur:-15 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Doorlaat:DN 8 tot 20
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Clamp | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:
  • Behuizingsmaterialen:
  • Materialen zitdichting:EPDM | FKM
  • Conformiteiten:EAC | FDA
  • Voedingsspanning:
  • Regelsnelheid:max. 3 mm/s
  • Beschermklasse:
GEMÜ R563
R563
  • Mediumtemperatuur:0 tot 80 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Nominale breedtes:DN 10 tot 15
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Schroefdraad | Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen:DIN | EN | ISO
  • Behuizingsmaterialen:PVC-U | PVDF
  • Materialen zitdichting:PEEK
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 3 mm/s
  • Beschermklasse:IP 65

Warmtepomp testbank zittingafsluiterblok

Test bench for heat pumps
Warmtepompen maken het efficiënt ter beschikking stellen van nuttige warmte mogelijk, inclusief omgevingswarmte (buitenlucht, grond). Het Fraunhofer-instituut voor Solar Energy Systems ISE in Freiburg houdt zich al vele jaren intensief bezig met dit thema – van de materia
Meer