Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

GEMÜ 538

Elektrisch bediende rechte zittingafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De rechte 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 538 is uitgerust met een elektrisch bediende aandrijving met een behuizing van kunststof. De motor is ontworpen voor DC- en AC-bedrijfsspanningen. De geïntegreerde transmissie zet de draaibeweging om in een lineaire beweging. De aandrijving is leverbaar als open/dicht-versie of met geïntegreerde positie- en extra procesregelaar. De afdichting van de afsluiterspindel vindt plaats via een zelfstellende stopbuspakking, hierdoor is ook na langdurig gebruik een onderhoudsvriendelijke en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd. De schraapring voor de stopbuspakking beschermt de afdichting bovendien tegen verontreinigingen en beschadigingen.

    • Aansluitmethode: Flens
    • Aandrijfmethode: Elektrisch bediend
    • Behuizingsmateriaal: 1.4408, gegoten RVS; EN-GJS-400-18-LT
    • Conformiteiten: ; Zuurstof
    • Max. bedrijfsdruk: 25 bar
    • Max. mediumtemperatuur: 180 ° C
    • Min. mediumtemperatuur: -10 ° C
    • Nominale breedten: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
    • Regelafsluiters

    Video bij het product

    How globe valves work

    00:37 min
    157 Views
    Online sinds 16.09.2015

    Nieuws over het product

    05.02.2016

    Strengere eisen zorgen voor een uitbreiding van de portfolio

    GEMÜ reageert met zijn uitbreiding van het programma rechte zittingafsluiters op de steeds strenger wordende eisen.